Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Share

    Copy Cancel
    Изображение 01120 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01120

    Изображение 01120 Schneider Electric
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      серия продукта
      Prisma P
      серия
      Prisma
      тип продукта или компонента
      Frame bottom cross-member
      аксессуар / категория отдельной детали
      Запасная часть
      совместимость серий продукта
      Prisma P
      Дополнительные характеристики
      описание шкафа/ячейки
      Ячейка : 650 mm
      количество в групповой упаковке
      Комплект из 1 шт.
      высота
      60 мм
      ширина
      650 мм
      глубина
      40 мм
      масса продукта
      1 кг
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      цвет
      Белый RAL 9001
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1752  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      • английский
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 19.02.18
      Размер 94.6 MB
      Дата 03.08.17
      Размер 133.1 MB
      Руководство пользователя
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 8.7 MB
      Техническая документация