Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Share

    Copy Cancel
    Изображение 01066 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01066

    Изображение 01066 Schneider Electric
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      серия продукта
      Prisma G
      серия
      Prisma
      совместимость серий продукта
      Prisma G
      степень защиты IP
      IP30
      тип продукта или компонента
      Central upright
      аксессуар / назначение отдельной детали
      Для объединения каркасов в ряд
      аксессуар / категория отдельной детали
      Запасная часть
      Комплектующие для шкафа
      Дополнительные характеристики
      описание шкафа/ячейки
      Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
      Шкаф для настенного монтажа - ширина 300 mm
      количество вертикальных модулей (50 мм)
      18
      место монтажа
      В ряд
      количество в групповой упаковке
      Комплект из 1 шт.
      высота
      930 мм
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      цвет
      Белый RAL 9001
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1752  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Не требует специальных действий для утилизации
    • Документы и ПО

      Язык
      • английский
      Брошюра
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 09.11.17
      Размер 769.5 KB
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.