Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 01053 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01053

    Изображение 01053 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01053

    Prisma Plus - Серия G - передняя панель цоколя, Ш = 300 мм

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Prisma
      тип устройства или его аксессуаров
      Основание
      аксессуар / категория отдельной детали
      Комплектующие для шкафа
      Запасная часть
      совместимость серий продукта
      Prisma G
      оборудование в комплекте
      Цоколь
      Шуруп-саморез
      Дополнительные характеристики
      совместимость изделий
      Корпус IP43
      Корпус IP31
      Корпус IP30
      описание шкафа/ячейки
      Канал для напольного монтажа 300 mm
      количество в одном комплекте
      Комплект из 1 шт.
      высота
      150 мм
      длина
      300 мм
      ширина
      300 мм
      масса продукта
      0.92 кг
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      цвет
      Белый : RAL 9001
      Условия эксплуатации
      степень защиты IP
      IP30
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  0807  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      CAD файлы
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      BASE FRONT FACE 300
      Дата 08.08.13
      Размер 462.9 KB
      Дата 08.08.13
      Размер 506.8 KB
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.