Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Изображение 01043 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01043

    Изображение 01043 Schneider Electric
    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01043

    Боковая панель шкафа серии G, В=15М

    Показать дополнительные характеристики >
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      диапазон
      Prisma
      наименование изделия
      Prisma G
      тип устройства или его аксессуаров
      Боковая панель
      степень защиты IP
      IP30
      аксессуар / категория отдельной детали
      Комплектующие для шкафа
      Запасная часть
      совместимость серий продукта
      Prisma G : шкаф
      специальные цветовые опции
      Да
      Дополнительные характеристики
      описание шкафа/ячейки
      Шкаф для настенного монтажа
      место монтажа
      Сторона
      количество вертикальных модулей (50 мм)
      15
      количество в одном комплекте
      Комплект из 1 шт.
      высота
      775 мм
      ширина
      200 мм
      глубина
      180 мм
      масса продукта
      1.58 кг
      тип покрытия
      Глянцевая
      Текстурированное эпоксидно-полиэстровое
      цвет
      Белый RAL 9001
      Условия эксплуатации
      степень защиты IP
      IP30
      степень защиты IK
      IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
      IK08 с дверью
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1752  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • русский
      Каталог
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 133.1 MB
      Руководство пользователя
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      Дата 03.08.17
      Размер 8.7 MB
      CAD файлы
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      IP30 SIDE PANEL 15M SYST.G
      Дата 25.07.13
      Размер 317.7 KB
      Дата 25.07.13
      Размер 234.4 KB
      Техническая документация
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.