Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    Share

    Copy Cancel
    Изображение 01039 Schneider Electric

    Продуктовая линейка: Prisma

    Запасаные части

    01039

    Изображение 01039 Schneider Electric
    Добавить в избранное Удалить из избранного

    • Основные характеристики
      серия продукта
      Prisma G
      серия
      Prisma
      совместимость серий продукта
      Prisma G
      степень защиты IP
      IP30
      тип продукта или компонента
      Пластина
      аксессуар / категория отдельной детали
      Принадлежности для укладки кабеля
      Запасная часть
      Дополнительные характеристики
      тип платы кабельного ввода
      Сплошной
      место монтажа
      Верх или низ корпуса
      описание шкафа/ячейки
      Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
      материал
      Сталь
      количество в групповой упаковке
      Комплект из 1 шт.
      высота
      30 мм
      ширина
      300 мм
      глубина
      205 мм
      масса продукта
      0.64 кг
      тип покрытия
      (матовый)
      Плавный
      цвет
      Белый RAL 9001
      Условия эксплуатации
      защитное исполнение
      Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
      Экологичность предложения
      Статус долгосрочного предложения
      Продукт категории Green Premium
      Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
      Соответствует  - с  1752  -  Декларация о соответствии Schneider Electric Декларация о соответствии Schneider Electric
      Регламент REACh
      Экологический профиль продукта
      Доступно
      Инструкция по утилизации продукта
      Доступно
      Гарантия на оборудование
      Период
      Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
    • Документы и ПО

      Язык
      • ВСЕ
      CAD файлы
      Дата
      Размер
      Добавить в «Мои документы»
      IP30 UPPER PLATE W300 SYST.G
      Дата 27.09.13
      Размер 662.8 KB
      Дата 27.09.13
      Размер 362 KB
    • Часто задаваемые технические вопросы

      Результатов не найдено.
      К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.