Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

НИЖНЯЯ САЛЬН. ПАНЕЛЬ PRISMA G

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Пластина
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для укладки кабеля
    Запасная часть
    Дополнительные характеристики
    тип платы кабельного ввода
    Сплошной
    место монтажа
    Верх или низ корпуса
    описание установки
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    материал
    Сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    30 мм
    ширина
    590 мм
    глубина
    193 мм
    масса продукта
    1.26 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Доступно
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IP30 UPPER PLATE SYST.G
    Дата 27.09.13
    Размер 362.6 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 662.7 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.