Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

TeSys F

Контакторы до 450кВт/400В и 1600А/АС1

Контакторы до 450 кВт /400 В и 1600 A/AC1

TeSys F
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F115 Schneider Electric

          LC1F115

          Контактор F 3p,115 А,без катушки,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1154 Schneider Electric

          LC1F1154

          Контактор F 4р (4 НО),AC1 200 А,без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F150 Schneider Electric

          LC1F150

          Контактор F 3p,150 А,без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1504 Schneider Electric

          LC1F1504

          Контактор F 4Р (4 НО), AC1 200 A, без катушки,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1700 Schneider Electric

          LC1F1700

          TeSys F - контактор - 3P(3НО) - AC-1 - ≤ 440 В 1700 A - без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F185 Schneider Electric

          LC1F185

          Контактор F 3p,185 А,без катушки,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F1854 Schneider Electric

          LC1F1854

          Контактор F 4р (4 НО), AC1 275 А,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F225 Schneider Electric

          LC1F225

          Контактор F 3p,225 А,без катушки
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F2254 Schneider Electric

          LC1F2254

          Контактор F 4р (4 НО), AC1 315 А,
        • Лучшая цена
          Изображение LC1F265 Schneider Electric

          LC1F265

          Контактор F 3p,265 А,без катушки
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.