Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Светодиодные лампы рабочего освещения Thorsman.

Энергосберегающие светодиодные лампы рабочего освещения предназначены для использования в неблагоприятных условиях и обладают световой отдачей до 100 лм/Вт.

Светодиодные лампы рабочего освещения Thorsman предназначены для обеспечения естественного освещения объектов в помещениях и на открытом воздухе. Они разработаны с использованием новейших светодиодных технологий и обладают низким энергопотреблением и гибкими встроенными функциями.

Светодиодные лампы рабочего освещения Thorsman.
  Назад   Сторительное оборудование

Светодиодные лампы рабочего освещения Thorsman.

        • Лучшая цена
          Изображение IMT33093 Schneider Electric

          IMT33093

          Thorsman Mini 1,5W LED - rechargeable handheld work light (with usb cable)
        • Лучшая цена
          Изображение IMT33094 Schneider Electric

          IMT33094

          ПРОЖЕКТОР 18W LED IP54 C КАБЕЛЕМ 2М    
        • Лучшая цена
          Изображение IMT33100 Schneider Electric

          IMT33100

          ПРОЖЕКТОР 30W LED IP54+1 РОЗ.+КАБЕЛЬ 2М
        • Лучшая цена
          Изображение IMT33107 Schneider Electric

          IMT33107

          Thorsman 50W LED - worklight Schuko DE
        • Лучшая цена
          Изображение IMT33113 Schneider Electric

          IMT33113

          Thorsman Top-view 2.0W LED - rechargeable headlight
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.