Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Accutech

Автономные беспроводные устройства

Автономные беспроводные устройства производят измерение давления, температуры, уровня, расхода и других параметров и передают данные при помощи радиосигнала. Они просты в установке и являются комплексным решением, объединяющим внутри одного датчика источник питания, радиоустройство и сенсор.

Accutech
      • Полевые модули - датчики давления

        Продуктовая линейка Accutech включает в себя полевые модули для измерения давления, которые могут применяться в разнообразных промышленных системах и установках, где требуется контролировать избыточное, абсолютное или дифференциальное давление.

        Датчик избыточного давления GP10

                 
             
        Датчик избыточного давления GP10
        Описание
         
                 
             
        Беспроводной датчик избыточного давления Accutech GP10 измеряет статическое давление в диапазоне от 250 до 10 000 PSIG.
         
               
           
        Преимущества
         
               
           
      • Безопасная, не требующая лицензии технология расширенного спектра
      • Встроенная ЖК-панель с кнопками для конфигурирования и индикации
      • Одноточечный датчик избыточного давления с точностью измерения 0,1 % от верхнего предела шкалы
      • Опции антенны: встроенная, внешняя, выносная
      • Встроенная батарея питания со сроком службы до 10 лет в зависимости от требований к измерению данных
      • Диапазон температур: от -40 до +121°C
      • Сертификация CSA Класс I, Раздел 1, Группы B, C, D
      • ATEX и IECEx HAZLOC: LCIE, искрозащита: Ex ia IIC T3
      •  
               
           
        Применение
         
               
           
        Датчик GP10 пригоден для измерения давления жидкостей и газов в любых видах применения.
         
               
        Датчик абсолютного давления AP10
                 
             
        Датчик абсолютного давления AP10
        Описание
         
                 
             
        Беспроводной датчик абсолютного давления AP10 измеряет давление в диапазоне от 30 до 250 PSIA.
         
               
           
        Преимущества
         
               
           
      • Безопасная, не требующая лицензии технология расширенного спектра
      • Встроенная ЖК-панель с кнопками для конфигурирования и индикации
      • Одноточечный датчик избыточного давления с точностью измерения 0,1 % от верхнего предела шкалы
      • Опции антенны: встроенная, внешняя, выносная
      • Встроенная батарея питания со сроком службы до 10 лет в зависимости от требований к измерению данных
      • Диапазон температур в точке соединения с технологическим процессом: от -40 до +121°C
      • Сертификация CSA Класс I, Раздел 1, Группы B, C, D
      • ATEX и IECEx HAZLOC: искрозащита, Ex ia IIC T3
      •  
               
           
        Применение
         
               
           
        Благодаря простоте установки и эксплуатации датчик AP10 является идеальным выбором для видов применения, где требуется измерять абсолютное давление жидкостей или газов в труднодоступных местах.
         
               
        Датчик дифференциального давления DP20
                 
             
        Датчик дифференциального давления
        Описание
         
                 
           
        Accutech DP20 - долговечный, высокоэффективный беспроводной датчик, измеряющий дифференциальное давление в диапазоне +/-300in H20. Варианты установки включают как традиционное (боковое) так и низкопрофильное (нижнее) подключение. DP20 может функционировать в одном из четырёх режимов: датчик дифференциального давления, диафрагменный расходомер, расходомер для открытых каналов, уровнемер.
         
               
           
        Преимущества
         
               
           
      • Безопасная, не требующая лицензии технология расширенного спектра
      • Встроенная ЖК-панель с кнопками для конфигурирования и индикации
      • Опции установки: стандартный датчик и низкопрофильный датчик
      • Диапазоны давления: +/- 100in H2O; +/- 300in H2O; +/- 25psi; +100/-25psi; +300/-25psi
      • Опции антенны: встроенная, внешняя, выносная
      • Встроенная батарея питания со сроком службы до 10 лет в зависимости от требований к измерению данных
      • Диапазон температур в точке соединения с технологическим процессом: от -40 до +104°C
      • Сертификация CSA Класс I, Раздел 1, Группы B, C, D
      • ATEX и IECEx HAZLOC: искрозащита, Ex ia IIC T3
      •  
               
           
        Применение
         
               
           
        Благодаря простоте установки и эксплуатации датчик DP20 является идеальным выбором для видов применения, где требуется измерять абсолютное давление в труднодоступных местах. Примеры:

      • Измерение дифференциального давления с целью контроля уровня в герметичных баках для жидкостей.
      • Измерение объёма или массового расхода в трубопроводах через отверстие.
      • Измерение расхода в открытых каналах переливных перегородок (плотин).
      •  
               

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.