Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Accutech

Автономные беспроводные устройства

Автономные беспроводные устройства производят измерение давления, температуры, уровня, расхода и других параметров и передают данные при помощи радиосигнала. Они просты в установке и являются комплексным решением, объединяющим внутри одного датчика источник питания, радиоустройство и сенсор.

Accutech

      • Батареи
                 
              Батареи питания для устройств Accutech.  
                 
             
        Батареи
        Описание
         
                 
             
      • TBUM297530
        Комплект для замены батареи питания полевого модуля: 1 батарея “C” (со встроенным коннектором)

      • TBUM297533
        Запасная батарея питания для полевого модуля, 1 батарея “C” (исполнение без коннектора)

      • TBUM297531
        Комплект для замены батареи питания полевого модуля: 2 батареи “D”- искробезопасное исполнение

      • TBUM297532
        Комплект для замены батареи питания полевого модуля: 4 батареи “D”- искробезопасное исполнение

      • TBUM297869
        Комплект для замены батареи питания полевого модуля: 2 батареи “D”- стандартное исполнение

      • TBUM297870
        Комплект для замены батареи питания полевого модуля: 4 батареи “D”- стандартное исполнение
      •  
                 
                 

        Крепёжные приспособления
                 
              Кронштейны и хомуты для монтажа базовых и полевых модулей.  
                 
             
        Крепёжные приспособления
        Описание
         
                 
             
      • TBUM297540
        Кронштейн 2" (для крепления к стене или трубе) для датчика дифференциального давления

      • TBUM297541
        Хомут 2" для полевых модулей, базовых радиомодулей и выносных антенн

      • TBUM297542
        Универсальный прямой кронштейн 5" для акустического датчика

      • TBUM297543
        Универсальный угловой кронштейн 5" для акустического датчика

      • TBUM297544
        Универсальный прямой кронштейн 7" для акустического датчика

      • TBUM297545
        Универсальный угловой кронштейн 7" для акустического датчика

      • TBUM297546
        Универсальный изогнутый кронштейн 7" для акустического датчика

      •  
                 

        Сетевые устройства
                 
              Конвертеры протоколов и изолирующие устройства, обеспечивающие сопряжение оборудования Accutech с другими коммуникационными устройствами.  
                 
             
        Сетевые устройства
        Описание
         
                 
             
      • TBUM297547
        Конвертер RS485 - RS232, монтаж на DIN-рейку

      • TBUM297548
        Конвертер RS485 - RS232, выход базового радиомодуля, кабельный монтаж

      • TBUM297549
        Конвертер RS485 Modbus - TCP/IP

      • TBUM297550
        Изолятор RS485 - RS485: монтаж на DIN-рейку

      •  
                 
                 
                 

        Источники питания
                 
              Устанавливаемые на DIN-рейку источники питания 120/240 В пер. тока - 24 В пост. тока для базовых радиомодулей Accutech.  
                 
             
        Источники питания
        Описание
         
                 
             
      • TTBUM297529
        Источник питания 120/240 В пер. тока - 24 В пост. тока: 15 Вт, крепление к стене

      • TBUM297853
        Источник питания 120/240 В пер. тока - 24 В пост. тока: 15 Вт, монтаж на DIN-рейку
      •  
                 
                 

        Выносные антенны и кабели
                 
              Антенны Accutech с высоким коэффициентом усиления, позволяющие увеличить энергетический запас линии радиосвязи между базовым радиомодулем и полевыми модулями в случае неустойчивости связи. В эту серию опциональных антенн входят направленные (YAGI) и ненаправленные (OMNI) антенны.
         
                 
             
        Комплекты антенн для базового радиомодуля BR10 и полевых модулей
        Описание
         
                 
             
        Комплекты антенн для BR10 и полевых модулей - не все полевые модули поддерживают опции внешних антенн.
         
             
      • TBUM297535
        Ненаправленная базовая антенна 900 МГц, 6 дБи, с кабелем 7,6 м для подсоединения грозового разрядника (входит в комплект), разъём N-Female (в комплект входит кронштейн)

      • TBUM297536
        Ненаправленная базовая антенна 900 МГц, 6 дБи, эксплуатация только в помещениях (в комплект входит кронштейн)

      • TBUM297537
        Направленная выносная антенна 900 МГц, 6 дБи, с кабелем 3,05 м для подсоединения грозового разрядника (входит в комплект), разъём N-Female

      • TBUM297538
        Направленная выносная антенна 900 МГц, 6 дБи, с кабелем 7,63 м для подсоединения грозового разрядника (входит в комплект), разъём N-Female

      • TBUM297539
        Направленная выносная антенна 900 МГц, 6 дБи, эксплуатация только в помещениях

      •  
                 
                 
                 
             
        Опциональные антенны ближней связи для использования с BR20
        Описание
         
                 
                 
                 
             
      • TBUM297521
        Антенна 900 МГц для установки на шкаф, 0 дБи, кабель 0,91 м, разъём обратной полярности SMA, протестировано для использования при температуре -22°C

      • TBUM297522
        LMR200-3RP, кабель от антенного разъёма RPSMA к ограничителю перенапряжения (NF), 0,91 м, переходник RPSMA на N-Male
      •  
                 

    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.