Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

EasyPact TVS

Cерия пускателей на токи от 6 до 630 А

EasyPact TVS – выбор в пользу простоты и гибкости

EasyPact TVS
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX12B5 Schneider Electric

          LAEX12B5

          Запасная катушка 24 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E25
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX12F5 Schneider Electric

          LAEX12F5

          Запасная катушка 110 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E25
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX12M5 Schneider Electric

          LAEX12M5

          Запасная катушка 220 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E25
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX12Q5 Schneider Electric

          LAEX12Q5

          Запасная катушка 380 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E25
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX12U5 Schneider Electric

          LAEX12U5

          Запасная катушка 240 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E25
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX1B5 Schneider Electric

          LAEX1B5

          Запасная катушка 24 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E06…18
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX1E5 Schneider Electric

          LAEX1E5

          EasyPact TVS катушка 48 В переменный ток 50 Гц запчасть для LC1E06...E18
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX1F5 Schneider Electric

          LAEX1F5

          Запасная катушка 110 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E06…18
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX1M5 Schneider Electric

          LAEX1M5

          Запасная катушка 220 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E06…18
        • Лучшая цена
          Изображение LAEX1Q5 Schneider Electric

          LAEX1Q5

          Запасная катушка 380 В переменный ток, 50 Гц, для LC1E06…18
    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.