Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

SF

Элегазовый выключатель SF 20, 35 кВ

Элегазовые выключатели СН до 20, 35 кВ

SF
  • Описание

    Общее описание

    • 3 отдельных полюса, связанных механически, размещены в изолированном герметичном корпусе, заполненном элегазом.
    • Механизм управления GMH с электроприводом, позволяющий управлять выключателем как дистанционно, так и вручную.
    • Номинальный ток от 630 до 3150 А.
    • Номинальный ток отключения от 12,5 до 31,5 кА.  

    Дополнительное оборудование: 

    • Опорная рама, оснащенная роликами и фиксаторами для крепления к полу.
    • Замок на передней панели для блокировки выключателя в отключенном положении.
    • Реле давления для применений с особо строгими требованиями к надежности и безопасности.
    • 42-контактный разъём низкого напряжения типа Harting.
    • Вторая катушка отключения, катушка минимального напряжения, реле прямого действия Mitop.
    • Дополнительные блок-контакты.


    Гарантия на оборудование
    Гарантийный срок: Срок гарантии на оборудование составляет 24 месяца со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 30 месяцев с даты поставки.

    Преимущества

    Преимущества проверенной и зарекомендовавшей себя технологии
    • Современный, проверенный принцип отключения, безопасность которого основана на свойствах элегаза
    • Органы управления и указатели состояния на передней панели
    • Автокомпрессионный способ гашения дуги позволяет включать и отключать любые нагрузки, емкостные и индуктивные, без перенапряжений в момент коммутации

    Применение

    • Обслуживание и защита сетей от 20 до 35 кВ коммунального, промышленного или административно-коммерческого назначения.
    • Коммутация всех типов емкостных или индуктивных токов. 
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.