Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

CDS

Реле неприоритетных нагрузок

Контактор отключения нагрузки CDS

CDS
  • Описание

    Продукты CDS предотвращают отключение центрального автоматического выключателя, когда потребление мощности превышает мощность, заявленную потребителем.

    В этом случае они временно прекращают подачу питания цепям, которые считаются наименее приоритетными.

    Они также позволяют уменьшить суммы счетов за электричество, способствуя уменьшению заявленной нагрузки.

    Эти продукты устанавливается на электрический распределительный щит специалистом по установке электрического оборудования.

    Линейка товаров CDS включает:

    • CDS: однофазное защитное отключение нагрузки 2-фазного тока в каскадном режиме.
    • CDS: защитное отключение нагрузки 3-фазного тока (одна цепь на каждую из 3 фаз).
    • CDSc: однофазное защитное отключение нагрузки 4-фазного тока в каскадно-циклическом режиме.

    Технические характеристики

    • Диапазон: настраиваемый приоритетный канал от 5 до 90 А, неприоритетные каналы 15 А.
    • Диапазон напряжений:
      - одна фаза: 240 ВА +5 %, -10 %;
      - 3 фазы: 415 ВА +5 %, -10 %.
    • Частота: 50/60 Гц.
    • Индикация защитного отключения нагрузки светодиодом.
    • Период восстановления: от 5 до 10 минут.
    • Корректировка ввода защитного отключения нагрузки.
    • Нормально разомкнутый контакт с силой тока в 1 А с удаленной индикацией защитного отключения нагрузки или прямое отключение нагрузки нормально замкнутым контактором.


    Преимущества

    Для предотвращения чрезмерного потребления

    • Уменьшение сумм в счетах за электричество: защитное отключение нагрузки уменьшает заявленную мощность, когда она достигнута.
    • Увеличение количества управляемых нагрузок без увеличения заявленной нагрузки.
    • Улучшение бесперебойной подачи питания: когда мощность, потребляемая системой, приближается к максимально возможной мощности, CDS поочередно отключает нагрузки с меньшим приоритетом.

    Применение

    CDS специально разработаны для управления защитным отключением нагрузок в жилых домах и системах непроизводственного сектора мощностью до 36 кВА
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.