Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Программное обеспечение для программирования HVAC машин и систем промышленной автоматизации

Среда программирования для контроллеров серии Modicon M171

.

Обнаружение
  • Описание

    Специализированное программное обеспечение для проектирования, конфигурирования и эксплуатации HVAC машин и систем промышленной автоматизации, предназначенное для производителей машинного оборудования (OEM), не требующее от пользователя навыков программирования.

    > Упростите и оптимизируйте этап разработки

    • Единое программное обеспечение, позволяющее программировать логические контроллеры Modicon M171 и выносные дисплейные терминалы, настраивать шину расширения и сети Modbus и конфигурировать модули связи системы управления оборудованием зданий протоколов BACnet MS/TP и IP, Lonworks и др.
    • Множество готовых к использованию шаблонов и библиотек:
      • Прикладные функциональные блоки, шаблоны программ управления оборудованием, апробированные, утвержденные и документированные архитектуры
      • Встроенные функции: компилирование и отладка, средства конфигурирования аппаратного обеспечения и т.д.


    > Повысьте энергоэффективность вашего оборудования

    • Использование прикладных функциональных блоков, специально разработанных для регулирования температуры воды, высокого давления, перегрева, температуры воздуха на выходе и т.д.

    > Упростите управление вашими персональными решениями

    • Облегчите процесс адаптации прикладных программ, повторно используя или создавая собственные функциональные блоки, извлекайте максимальную выгоду из своих разработок
    • Возможность использовать различные языки программирования (IL, LD, SFC, FBD и ST)
    • Совместимость со стандартными открытыми системами управления оборудованием зданий: BACnet IP/WEB, BACnet MS/TP, Modbus TCP/WEB, LONWorks и т.д.

    Преимущества

    Упрощение программирования и ввода в эксплуатацию агрегатов HVAC и других систем промышленной автоматизации
    С помощью программного обеспечения SoHVAC вы можете проектировать, конфигурировать и вводить в эксплуатацию ваши агрегаты HVAC и системы промышленной автоматизации в единой программной среде. Это ПО, специально разработанное для производителей машинного оборудования (OEM), позволяет сократить время выхода вашего оборудования на рынок и повысить его энергоэффективность, обеспечивая ему заметное конкурентное преимущество.

    Применение

    ·        Чиллеры с конденсаторами воздушного или водяного охлаждения
    ·        Тепловые насосы, использующие теплоту грунта или воздуха
    ·        Управление насосными станциями
    ·        Крышные агрегаты
    ·        Воздухообрабатывающие агрегаты
    ·        Прецизионные кондиционеры
    ·        Холодильные витрины
    ·        Компрессоры

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.