Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Операционная система центра обработки данных StruxureWare: оптимизация охлаждения

Динамически устраняет горячие зоны и экономит энергию благодаря интеллектуальному управлению охлаждением.

Активное управление охлаждением для оптимального использования ресурсов и экономии энергии.

Изображение APC Brand Schneider Electric
Операционная система центра обработки данных StruxureWare: оптимизация охлаждения schneider.label Динамически устраняет горячие зоны и экономит энергию благодаря интеллектуальному управлению охлаждением.
  • Описание

    Data Center Operation: Cooling Optimize постоянно оптимизирует воздушные потоки в помещении ЦОДа, обеспечивая повышенную надежность и доступность. Cooling Optimize – это замкнутая система, которая реагирует на данных в реальном времени, автоматически выявляет и устраняет горячие зоны и помогает диагностировать потенциальные риски. Данное приложение находит баланс между потребностью в охлаждении и минимально возможной затратой энергии, обеспечивая немедленную экономию затрат и правильную мощность охлаждения в центре обработки данных. Приложение дает администраторам объектов возможность контроля желаемой температуры и информацию о температурных условиях. Он использует интеллектуальное программное обеспечение, которое постоянно регулирует систему охлаждения в зависимости от меняющихся условий окружающей среды. Этот отклик в реальном времени на события, влияющие на температуру, такие как перемещение, модернизация оборудования или колебания ИТ-нагрузки, стабилизирует воздушные потоки и позволяет решить сложную задачу распределения ресурсов охлаждения.

    Галерея

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.