Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Preventa XY2C

Устройства аварийного останова. Тросовые барьеры безопасности XY2C

Выключатели аварийного останова

Preventa XY2C
  • Описание

    Прочный металлический корпус для эксплуатации в агрессивных средах

    XY2CH (длина кабеля до 15 м)
    • Двустороннее подключение кабеля –слева и справа
    • Степень защиты IP65.
    • Контакты: 1 группа НЗ + НО или 1 группа НЗ + НЗ.
    • Сброс в исходное состояние при помощи кнопки; кнопка с грибовидной головкой с замковым устройством или без него; кнопка с возвратом в исходное положение посредством вытягивания.
    • Светодиодная индикация состояния контакта и натяжения кабеля.
    • Аттестация: CE или UL/CSA

    XY2CE (длина кабеля до 50 м)
    • Степень защиты IP65.
    • Контакты: 1 группа НЗ + НО или 1 группа НЗ + НЗ или 2 группы НЗ + НО.
    • Сброс в исходное состояние при помощи кнопки; кнопка с грибовидной головкой с замковым устройством или без него; кнопка с возвратом в исходное положение посредством вытягивания.
    • Светодиодная индикация состояния контакта и натяжения кабеля (по заказу).
    • Аттестация: CE или UL/CSA

    XY2CB (длина кабеля до 100 м или 2 х 100 м)
    • Класс защиты IP65, корпус IP22.
    • Контакты: 1 группа НЗ + НО или 1 группа НЗ + НЗ.
    • Кнопка с возвратом в исходное положение посредством вытягивания.
    • Светодиодная индикация состояния контакта (на заказ).


    Преимущества

    Безопасность и абсолютная свобода

    Широкая гамма средств безопасности, отличающаяся простотой эксплуатации и настройки, компактностью и эргономичным дизайном способна решить ваши задачи аварийного останова оборудования, эксплуатация которого сопряжена с потенциальной опасностью.

    Применение

    • Все оборудование, требующее прекращения опасного движения в непосредственной близости от оборудования
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.