Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy

Linergy HK, ISO

Решения Linergy с технологией «горячего подключения» (“Hot Plug”), обеспечивающие гибкость и адаптируемость распределительных щитов.

Системы распределительных шин с возможностью установки под напряжением Linergy
  • Описание

    Linergy HK
    Подключаемая под напряжением система шин на токи до 160 A. Мультистандартная готовая система со степенью защиты IPxxB, которую можно соединять с цепями под напряжением.

    Linergy ISO
    Обеспечение безопасности замены компонентов под напряжением и гибкости электроустановки за счёт разъёмных соединений на токи до 250 A.


    Преимущества

    Linergy HK

    • Лёгкость расширения распределительного щита
    • Безопасность подсоединения под напряжением при модернизации или расширении
    • Мультистандартное предложение на токи до 160 A

    Linergy ISO
    • Безопасность замены компонентов под напряжением при модернизации или расширении
    • Разъёмные соединения
    • На токи до 250 A

    Применение

    Предназначены для применения в функциональных и универсальных распределительных щитах, в которых используются:

    • Ячейки Prisma P, PH на токи до 4000 A
    • Ячейки Spacial SFP на токи до 4000 A
    • Напольные и настенные шкафы Prisma G на токи до 630 A
    • Шкафы Prisma Pack на токи до 160 A
    • Шкафы Spacial SF, SM…
    • Шкафы Isobar на токи до 250 A
    • Шкафы Disbo Extra на токи до 250 A

    * При использовании в ячейках Prisma или Spacial SFP можно применять протестированные решения, соответствующие требованиям МЭК 61439-1 и 2.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.