Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Conext Core XC Series

Сетевые инверторы для крупных коммерческих зданий и электростанций

Conext Core XC Series
  • Описание

    Сетевые инверторы Conext Core серии XC – новая линейка продуктов, отличающихся высокой эффективностью и гибкостью и разработанных для использования с солнечными панелями любого типа. Пиковая эффективность инверторов Conext Core серии XC достигает 98,9 %, а их гибкость позволяет конфигурировать выходное напряжение и повышать выходную мощность до 680 кВт. Кроме того, инверторы Conext Core серии XC допускают использование входного напряжения постоянного тока до 1000 В, что позволяет увеличить длину цепочек последовательно соединённых элементов. Инверторы снабжены новейшими функциями управления сетью, отвечающими требованиям международных нормативов по энергоснабжению.

    Простота монтажа
    • Благодаря небольшим габаритам инверторы легко устанавливаются в компактные шкафы
    • Встроенная стандартная коммутационная аппаратура переменного и постоянного тока
    • Встроенное оборудование для реализации функций пуска с напряжением 1000 В пост. тока и поддержания режима генерации при падении напряжения сети (LVRT)

    Гибкость

    • Возможность варьировать выходную мощность в диапазоне от 540 кВт до 680 кВт
    • Полный комплекс функций управления сетью, включая поддержание режима генерации при повышении или понижении напряжения/частоты в сети, регулирование напряжения реактивной мощностью, регулирование реактивной мощности, частотное регулирование мощности
    • Конфигурируемое микропрограммное обеспечение позволяет легко адаптироваться к изменяющимся требованиям к энергоснабжению
    Удобство обслуживания
    • Встроенная коммутационная аппаратура, состоящая из воздушных автоматических выключателей Masterpact NW
    • Полный комплекс аварийно-предупредительной сигнализации и средств поиска неисправности обеспечивает выполнение дистанционной диагностики

    Высокая рентабельность

    • Лучшая в классе эффективность (пиковая эффективность: 98,9 %, эффективность по стандартной методике испытаний: 98,6 %)
    • Увеличенный срок службы благодаря высокой надёжности и наличию глобальной сервисной сети

    Преимущества

    • Лучшая в классе эффективность (до 98,9 % для пиковой эффективности)
    • Высокоэффективный  алгоритм  MPPT (Maximum Power Point Tracking = Слежение за точкой максимальной мощности)
    • Оборудование протестировано и признано соответствующим установленным требованиям для тяжёлых эксплуатационных условий (испытания на надёжность MEOST)
    • Полностью конфигурируемые интерактивные функции управления сетью позволяют легко проводить модернизации в течение всего срока службы
    • Разработка на базе проверенных в эксплуатации промышленных силовых приводов Schneider Electric
    • Стандартное входное напряжение 1000 В пост. тока для увеличения длины цепочек фотовольтаических панелей и снижения затрат на электроустановку
    • В качестве встроенной коммутационной аппаратуры (выключатель нагрузки-разъединитель постоянного тока и автоматический выключатель переменного тока) используются воздушные автоматические выключатели Masterpact NW

    Применение

    • Солнечные станции на фотоэлектрических батареях
    • Крышные солнечные энергоустановки коммерческого назначения
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.