Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

EasyPact MVS

Воздушные выключатели на токи от 800 до 4000 A для передачи мощности

Воздушные выключатели EasyPact MVS на токи от 800 до 4000 A - идеальный выбор для установки на вводе электрораспределительного щита в зданиях различного назначения.

EasyPact MVS
  • Описание

    Автоматические выключатели серии EasyPact MVS – выбор в пользу надёжности и эффективности. Они задают идеальный уровень рентабельности для электроустановок с номинальными токами от 800 до 4000 A, обеспечивая долговечность и удобство эксплуатации широкого спектра электрооборудования.

    Характеристики:

    • Соответствие стандарту МЭК 60947-2 и 3
    • Единый размер корпуса для всей серии
    • Полная селективность с нижестоящими автоматическими выключателями благодаря Icu = Ics= Icw (1 с) = 50 кА / 55кА
    • Возможность применения в сети 690 В
    • Высокая электрическая и механическая износостойкость
    • Устанавливаемые аксессуары модульного типа
    • Безопасность, обеспечиваемая контактом готовности к включению, предохранительными шторками, широкими возможностями для блокировки и т.д.
    • Можно подсоединять к медным и алюминиевым клеммам
    • Гибкость благодаря возможности изменять положение клемм: горизонтальное на вертикальное и наоборот


    Преимущества

    Вы получаете высококачественное оборудование с требуемыми характеристиками по приемлемой цене:

    • Простота выбора, приобретения, хранения и установки.
    • Предложение, соответствующее международным стандартам и сертифицированное в международных системах, с неизменным качеством Schneider Electric

    Применение

    Силовые автоматические выключатели EasyPact MVS идеально подходят для самых различных видов применения, где необходимо обеспечивать основную защиту

    • Здания
    • Промышленные предприятия

    Галерея

    • EasyPact MVS main pictures
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.