Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

EasyPact CVS

Автоматические выключатели EasyPact CVS в литом корпусе на токи от 100 до 630 А

Автоматические выключатели в литом корпусе на токи от 100 до 630 А для применения в системах защиты электроснабжения объектов гражданского и промышленного назначения

EasyPact CVS
  • Описание

    Серия выключателей EasyPact CVS – разумный выбор благодаря соотношению качества и цены.

    Разработанные с учётом требований, предъявляемых при организации систем защиты электроснабжения объектов гражданского и промышленного назначения, новые автоматические выключатели EasyPact CVS обеспечивают необычайно высокий для своего ценового позиционирования уровень эффективности и функциональности.

    Характеристики:

    • Номинальный ток: от 100 до 630 A
    • Отключающая способность: от 25 до 50 кА при 400/415 В
    • 3- полюсное исполнение
    • 2 размера корпуса (100 - 250 A и 400 - 630 A)
    • Все аппараты серии могут оснащаться термомагнитными, магнитными и электронными расцепителями
    • Уставка тока регулируется в пределах 0,7 - 1 (термомагнитный расцепитель) или 0,5 - 1 (электронный расцепитель) номинального тока расцепителя
    • Аксессуары и вспомогательные устройства совместимы с автоматическими выключателями в литом корпусе Schneider Electric Compact NSX
    • EasyPact CVS подходят для применения в качестве изолирующих выключателей
    • Применение с дополнительным модулем Vigi или реле Vigirex позволяет обеспечить защиту от утечки на землю
    • Имеются также исполнения выключателя-разъединителя
    • Соответствие стандарту МЭК 60947-2
    • Сертификаты: ГОСТ, CCC, CCS


    Преимущества

    Получая необходимые характеристики при требуемом качестве продукта, вы эффективно инвестируете свои средства в

    • Расширенные функциональные возможности, включая несколько значений отключающей способности и регулируемую тепловую защиту
    • Простоту выбора, монтажа, применения и хранения
    • Гамму выключателей, соответствующих требованиям МЭК и сертифицированных в международных системах, что подтверждает высочайшие стандарты качества компании Schneider Electric

    Применение

    Защита и управление низковольтными электроустановками в системах распределения электрической энергии на объектах гражданского и промышленного назначения.

    Галерея

    • Серия EasyPact CVS включает полную номенклатуру выключателей-разъединителей
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.