Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

DPN Vigi 18мм

Multi 9

Multi 9

DPN Vigi 18мм
  • Описание

    Ток: 10,16, 20, 25 А
    Напряжение: 230 В пер.тока
    Соответствие стандартам: МЭК 61009, GB 16917, 230 В пер.тока
    > DPNa vigi+: 4500 А
    > DPNN vigi+: 6000 А
    Тип защиты от замыкания на землю: 30 мА, AC тип, ELE
    Магнитное расцепление: С-кривая, между 5 и 10 In
    Механическая износостойкость: 20000 циклов
    Температура обслуживания и хранения:
    > Температура обслуживания: от -25°C до +55°C
    > Температура хранения: от -30°C  до +70°C
    Соединение
    Верхняя клемма: ≦16мм2
    Нижняя клемма: ≦10 мм2
    Тип подключения: "вниз", "вверх"
    Стандарты и сертификация:
    МЭК 61009/ GB 16917, сертификация ССС



    Преимущества

     

    • Ширина 18мм, которая может сократить размер панели и затраты, при этом повышая ваши возможности
    • Универсальное подключение "upstream" или "downstream", соответствующее требованиям потребителей
    • Компактная интегрированная структура: простота выбора и установки

    Применение

    Широкое примение:
    Жилые, коммерческие и промышленные здания

Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.