Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

IP-камеры видеонаблюдения с функциями PTZ (панорамирования, наклона, трансфокации)

Система позиционирования IP-камер видеонаблюдения с функциями PTZ – ведущие в отрасли высокоскоростные системы для IP-камер видеонаблюдения с функциями PTZ.

Системы для купольной IP-камеры видеонаблюдения с функциями PTZ: уже более 15 лет системы серий Spectra и Esprit являются отраслевым стандартом высококачественных высокоскоростных купольных и интегрированных систем позиционирования. Системы позиционирования IP: серия высокопроизводительных интегрированных систем позиционирования Esprit сочетает в себе лучшее в дизайне корпусов, механике панорамирования и наклона и технологии приемников для создания ведущей в отрасли высокоскоростной камеры.

Изображение Pelco Schneider Electric
IP-камеры видеонаблюдения с функциями PTZ (панорамирования, наклона, трансфокации)
  • Описание

    Системы для купольной IP-камеры видеонаблюдения Spectra с функциями PTZ

    Камеры видеонаблюдения серии Spectra Enhanced
    •Новейшая высокоскоростная купольная система позиционирования
    •Full HD, 1080p, 60 к/с с функцией расширенного динамического диапазона WDR 130 дБ
    •Простота в управлении, низкое значение задержки функций PTZ
    •Монтаж одиночного кабеля (HPOE, PoE+)
    •Полный набор встроенных аналитических инструментов для обработки данных
    •Совместимые профили ONVIF S и G
    Камеры видеонаблюдения серии Spectra Professional
    •HD-видео и лучшая производительность по цене рынка товаров средней стоимости
    •1920 x 1080 при 30/25 дюйм/сек (NTSC/PAL)
    •Высокопрофильный H.264
    •Оптический зум 20x
    •Совместимые профили ONVIF S и G
    HD-камеры видеонаблюдения серии Spectra
    •Система на технологической платформе Sarix идеально подходит для распознавания лиц и номерных знаков, игрового моделирования
    •Оптический зум 20 или 30х, цифровой зум 12х
    •1920 x 1080 при 30/25 дюйм/сек (NTSC/PAL)
    •Встроенные аналитические инструменты для обработки данных
    •ONVIF v. матрица отображения 1.02
    Системы позиционирования IP серии Esprit

    Камеры видеонаблюдения серии Esprit Enhanced
    •Благодаря расширенному динамическому диапазону WDR 130 дБ и низкой освещенности до 0,03 люкс система позиционирования Pelco серии Esprit Enhanced обеспечивает лучшее качество изображения, а также удобство и простоту использования функций панорамирования/наклона. Доступны герметизированные модели
    HD-камеры видеонаблюдения серии Esprit
    •Сочетает в себе лучшее в дизайне корпусов, механике панорамирования и наклона и технологии приемников




    Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.