Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Phaseo ABL6R (Legacy)

Filtered Rectified Power supplies

Filtered Rectified Power supplies

Phaseo ABL6R  (Legacy)
  • Описание

    Rectified and filtered power supplies: ABL 6R
    • Fixed voltage upstream and downstream, power supplies connected to single-phase and 3-phase supplies. Used to supply all machines and all processes where the accuracy offered by 24 V DC is not necessary
    • Single-phase power supply: 1 > 40A - 24 > 960 W
    • 3-phase power supply 1 > 40A - 24 > 960 W
    Transformers: ABL 6T
    • Input voltage: ~ 230 - 400 +/- 15 V AC single-phase
    • Safety and circuit separation transformers with a nominal power rating of between 25 and 2500 VA


    Преимущества

    Phaseo’s wide range of input voltages ensures simplicity of choice from a limited number of products.

    Применение

    • Industry and construction: simple machines, transfer, process, automotive sector, etc
    • Service sector: garage doors, etc
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.