Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

OsiSense XC standard

Концевые выключатели

Контактное обнаружение твердых предметов

OsiSense XC standard
  • Описание

    • Наиболее полная линейка продукции, представленная на рынке, и насчитывающая более 5000 взаимозаменяемых конфигураций, готовых в течение 24 часов
    • Головки, контакты, взаимозаменяемые соединения
    • Нужное изделие всегда в наличии
    • Один тип металлической головки для 5 различных корпусов
    • Простота установки благодаря трехмерным поворотным головкам и рычагам
    • Преимущество безопасности: только 3-х и 4-х контактные блоки на рынке с моментальной фиксацией
    • Упрошенная проводка: на 40% быстрее, чем обычные электрические соединения


    Преимущества

    Инновации через модульность

    Еще более эффективное предложение: больше решений, лучшая взаимозаменяемость с простотой установки. Совершенство модульной конструкции делает решение более гибким для обеспечения лучшей готовности оборудования.

    Применение

    • Все промышленные станки: упаковочное оборудование, оборудование для транспортировки материалов, конвейеры, механические станки, оборудование для производства продуктов питания и напитков, сфера обслуживания и т. д.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.