Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Compact NSX <630A

Автоматические выключатели Compact NSX в литом корпусе на токи от 100 до 630 A

Новое поколение автоматических выключателей на токи 100 - 630 A

Compact NSX <630A
  • Описание

    • Номинальный ток: от 16 до 630 А
    • 7 уровней отключающей способности Icu: от 25 до 200 кА для сетей 415 В пер.тока
    • 2 уровня отключающей способности Icu: 75, 100 кА для сетей 690 В пер. тока
    • 4 уровня отключающей способности Icu: 36, 50, 85, 100 кА для сетей пост. тока
    • Номинальное напряжение: до 690 В переменного тока
    • Номинальное напряжение: до 750 В постоянного тока
    • 2 типоразмера от 16 до 630 A
    • Исполнение с 1, 2, 3 или 4 полюсами
    • Гарантированное отключение
    • Широкая гамма расцепителей: электронные Micrologic, термомагнитные ТМ, электромагнитный МА
    • Защита от замыкания на землю при помощи установки модуля Vigi
    • Измерение основных электрических показателей : I, U, P, E, THD, f, CosF
    •  Широкий ассортимент вспомогательных устройств и аксессуаров, некоторые из которых общие для разных номинальных токов 
    • Простая система монтажа выключателя с коммуникационными устройствами "Plug and Play"
    • Соответствие требованиям морской классификации: МЭК 60947-1-2 (ГОСТ Р 50030.1-2), Nema, МЭК 68230 для тропического исполнения типа «2», CCC
    • Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Бюро Veritas, Lloyd's Register of Shipping, Det Norske Veritas и др.



    Преимущества

    Прямой  доступ к экономии затрат

    • Безопасность и защита
    • Контроль и измерение параметров электроэнергии
    • Надежность энергоснабжения
    • Простота и удобство

    Применение

    Применение в системах электроснабжения объектов любого масштаба – от крупнейших промышленных предприятий до офисных зданий для защиты распределительных сетей, генераторов, кабелей большой протяженности, электродвигателей.
    • Стандартные области применения с малым значением токов короткого замыкания: промышленные установки, здания, больницы
    • Стандартные области применения: промышленные предприятия, административно-коммерческие здания.
    • Высокие эксплуатационные характеристики при оптимальной стоимости для непрерывных технологических процессов: обрабатывающая промышленность, черная металлургия
    • Ответственные области применения: военно-морской флот
    • Особые области применения: 400 Гц (авиабазы)
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.