Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

OsiSense XCC

Энкодеры

Оптоэлектронные инкрементальные энкодеры для данных подсчета, положения и скорости

OsiSense XCC
  • Описание

    Инкрементные энкодеры:
    • Расчет положения и/или скорости путем отсчета импульсов на оборот,
    • Модель с возможностью задания параметров (разрешение от 256 до 80000 точек).
    Однооборотовые энкодеры абсолютного углового положения:
    • Считывание положения в обороте
    Многооборотовые энкодеры абсолютного углового положения:
    • Считывание положения в обороте и индикация количества оборотов
    Получение данных от многооборотных кодовых датчиков абсолютного углового положения:
    • Считывание положения и скорости через интерфейс связи CANopen или PROFIBUS-DP

    Основные технические характеристики:
    • Надежность, обеспечиваемая встроенным устройством дифференциального оптического считывания (3 головки), высокая стойкость к: скапливанию пыли, температуре и окислению.
    Инкрементные и абсолютные энкодеры:
    • 3 диаметра корпусов: 40, 58 и 90 мм
    • 2 типа валов: модульный сплошной или сквозной вал с редукционным кольцом
    • Разрешающая способность: от 100 до 80000 точек
    Получение данных от многооборотных кодовых датчиков абсолютного углового положения:
    • Диаметр корпуса: 58 мм
    • 2 типа валов: модульный сплошной или полый вал с редукционным кольцом
    • Разрешение: 8192 точек /4096 поворотов
    • Интеграция с программной средой SyCon.


    Преимущества

    Более простые и открытые для коммуникационных сетей

    Линейка инновационных инкрементальных энкодеров, которые  открыты для полевой шины и гораздо проще для установки разрешения.

    Применение

    Промышленность:
    • Упаковочное оборудование, резальные машины, роботы, краны, транспортировка материалов, торговые автоматы, типографии, непрерывные процессы, конвейерные системы...
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.