Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Masterpact NW

Aвтоматические выключатели для передачи мощности Masterpact NW на токи от 800 до 6300 A

Воздушные автоматические выключатели для больших токов от 800 до 6300 А

Masterpact NW
  • Описание

    • Номинальный ток: от 800 до 6300 А
    • Диапазон размыкания: от 42 до 150 кА при 220/415 В перем. тока
    • Номинальное напряжение: до 690 В
    • 2 типоразмера от 800 до 6300 A
    • Единый шаг присоединения на полюс 115 мм
    • Модели с 3 и 4 полюсами
    • Четыре блока управления Micrologic с функциями измерений, управления энергопотреблением и анализа сети.
    •  Защита от замыкания на землю встроена в электронную систему защиты. Широкий ассортимент типовых вспомогательных устройств и принадлежностей, допускающих замену на месте эксплуатации
    • Соответствие международным стандартам МЭК 60947-1 и 2, МЭК 68230 для тропического исполнения типа «2», UL489, ANSI и CCC
    • Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Бюро Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и т.д..


    Преимущества

    Это предложение не останется в тени

    Модельный ряд Masterpact NW характеризуется своими оптимальными размерами: не только уменьшение размеров, но и другие преимущества. Два типоразмера, достаточных для диапазона устройств от 4000 до 6300 А. Предназначенный для стандартизированных распределительных щитов при возрастающей сложности электрических установок, модельный ряд Masterpact NW обеспечивает непревзойденную простоту как при выборе оборудования, так и при его монтаже.

    Применение

    Защита, измерения и передача данных об электрических сетях низкого напряжения, в частности:
    • Защита электродвигателя
    • Защита генератора

    Особые области применения:
    • Сети постоянного тока
    • Защита установок, работающих в высококоррозионной среде
    • Тоннели (1000 В)
    • Авиабазы (400 Гц)

    Галерея

    • Masterpact NW 3 полюса
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.