Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Masterpact NT

Aвтоматические выключатели для передачи мощности Masterpact NT на токи от 630 до 1600 A

Автоматические выключатели для больших токов от 630 до 1600 А

Автоматические выключатели на большие токи для передачи мощности
  • Описание

    • Номинальный ток: от 630 до 1600 А
    • Диапазон размыкания: от 42 до 150 кА при 220/415 В перем. тока
    • Номинальное напряжение: до 690 В
    • 1 одинарный блок от 630 до 1600 A
    • Единый шаг присоединения на полюс 70 мм
    • Модели с 3 и 4 полюсами
    • Четыре блока управления Micrologic с функциями измерений, управления энергопотреблением и анализа сети.
    • Защита от замыкания на землю встроена в электронную систему защиты
    • Широкий ассортимент типовых вспомогательных устройств и принадлежностей, допускающих замену на месте эксплуатации
    • Соответствие международным стандартам МЭК 60947-1 и 2, МЭК 68230 для тропического исполнения типа «2», UL489, ANSI и CCC
    • Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и др.


    Преимущества

    Воплощение Мастерства!

    Самые миниатюрные в мире мощные автоматические выключатели, воплотившие все качества сложных автоматических выключателей в компактном размере. Таким образом, Masterpact NT оптимизирует электрическую установку и гарантирует ее надежную работу.

    Применение

    Защита, измерения и передача данных об электрических сетях низкого напряжения, в частности:
    • Защита электродвигателя
    • Защита генератора

    Галерея

    • Masterpact с блоками управления Micrologic
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.