Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

 

Compact NS > 630 A

Автоматические выключатели в литом корпусе от 630 A до 1600 A

Автоматические выключатели от 630 до 1600 A в литом корпусе

Compact NS1600 с ручным управлением
  • Описание

    • Номинальный ток от 630 до 3200 А
    • 2 диапазона размыкания: 200 кА при 440 В - 75 кА при 690 В для рам LB, рассчитанных на 630 и 800 A
    • 4 диапазона размыкания: от 50 до 150 кА при 415 В
    • Номинальное напряжение: до 690 В
    • 2 типоразмера от 630 до 3200 A
    • Единый шаг присоединения на полюс 70 мм
    • Модели с 3 и 4 полюсами
    • Изоляция с индикацией разрыва цепи положительной шины
    • Четыре блока управления Micrologic с функциями измерений, управления энергопотреблением и анализа сети.
    •  Защита от замыкания на землю встроена в электронную систему защиты. Широкий ассортимент типовых вспомогательных устройств и принадлежностей, допускающих замену на месте эксплуатации
    • Соответствие международным стандартам МЭК 60947-1 и 2, МЭК 68230 для тропического исполнения типа «2»
    • Соответствие требованиям морских классификационных обществ: Bureau Veritas, Lloyd’s Register of Shipping, Det Norske Veritas и др.


    Преимущества

    Системы Compact NS занимают прочную позицию на рынке благодаря своей безупречной 10-летней репутации, и в настоящее время пополняются новыми устройствами, способными работать в цепях с токами от 630 до 3200 A. Расширение линейки устройств превращает модельный ряд в завершенную целостную систему, что позволяет упростить выбор клиента с точки зрения защиты электрических установок НН, одновременно предлагая решения, адаптированные под любые конфигурации.  kadfhaksdfhlkasj

    Применение

    Защита электрооборудования низкого напряжения в любых зданиях промышленных предприятий и организаций сферы услуг, в частности:
    • Защита электрической сети:
    • Защита электродвигателя
    • Защита генератора

    Галерея

    • Compact NS1600 с ручным управлением
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.