Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

    • Распределение электроэнергии

      Полный список оборудования для распределения электроэнергии среднего напряжения и автоматизации энергоснабжения. Новости, обучающие видео и расписание курсов центра обучения.

      Перейти
      Aerial view of a smart city at night, smart buildings.
    • Easergy Sepam P3 – это первое в мире по-настоящему цифровое устройство!

      Новые устройства Easergy Sepam P3 являются частью нашей платформы EcoStruxure для Интернета вещей. Узнайте о них больше, чтобы выйти на новый уровень эксплуатационной эффективности, безопасности и надежности.

      Перейти
    • EasyPact EXE

      Вакуумный выключатель на напряжение 6, 10 кВ. Новый этап развития проверенных временем выключателей Evolis.

      Перейти
    • Расширенные возможности подключения для увеличения эффективности

      Подключенное распределительное устройство SM6 предлагает самые современные возможности управления, позволяющие принимать своевременные и верные решения для обеспечения длительного срока службы оборудования и эффективного управления.

      Подробнее
    • Совершите эволюцию вашей энергосистемы

      Познакомьтесь с ключевыми особенностями "умного" распределительного устройства RM6 и узнайте, как они могут помочь превратить вашу электрическую сеть в самую совершенную систему распределения энергии.

      Подробнее
      Default Alternative Text
    • Premset

      Инновационное решение для распределения электроэнергии среднего напряжения

      Перейти
    • Контроллер Easergy T300

      Высокая производительность и гибкие возможности для решения задач в области распределения электроэнергии.

      Перейти
    • 2050: БУДУЩЕЕ с нулевым балансом выброса углеродов

      Ускорение на пути к БУДУЩЕМУ с нулевым балансом выброса углеродов — амбициозная задача. Ее решение усложняет тот факт, что обеспечение миллионов людей экологически чистой энергией потребует переоснащение устаревшей национальной энергосистемы. Enel гарантирует успешное решение этой задачи при помощи Schneider EcoStruxure™ Grid.

      Смотреть видеосюжет
      Default Alternative Text
      Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.