Технические FAQs

Задать Вопрос

ATS22: реакция на недонапряжение сети и авторестарт



























Устройство плавного пуска ATS22 функционирует в следующем диапазоне напряжений:
Altistart 22...Q, 230/440 V (+ 10% - 15%) - 50/60 Hz (+/- 10%)
Напряжение питания цепей управления: 230 V AC 50/60 Hz (+/- 10%)
Цепи управления: логика 24 V DC (постоянное напряжение)

Altistart 22...S6 208/600 V (+ 10% - 15%) 50/60 Hz (+/- 10%)
Напряжение питания цепей управления: 230 V AC 50/60 Hz (+/- 10%)
Цепи управления: логика 24 VDC (постоянное напряжение)

​Altistart 22...S6U 208/600 V (+ 10% - 15%) 50/60 Hz (+/- 10%)
Напряжение питания цепей управления: 110 V AC 50/60 Hz (+/- 10%)
Цепи управления: логика 110 V AC 50/60 Hz (+/- 10%)

Уставка срабатывания защиты от недонапряжения задается параметром PRO/Usd.
Диапазон изменения параметра 50..90 (% от ULn): для напряжения 400 В: 200 В .. 360 В. 
Значение параметра ULn задается в меню CONF. Параметр определяет работу защиты от недонапряжения и от перенапряжения.  
Заводское значение:  70%.
При понижении напряжения сети ниже этой уставки в течение времени, задаваемого параметром PRO/Ust, стартер аварийно отключается с кодом USF:























Смотрите прилагаемый рисунок с состояниями стартера при различных комбинациях (пропадание силового напряжения, присутствие сигнала СТАРТ).
Обозначения:
CL1/CL2: напряжение контрольной части ATS22
UL 380V: силовое трехфазное напряжение
RUN: сигнал СТАРТ

STATUS: индикация стартера.
RDY - готовность
USF - код ошибки (недонапряжение)
NRDY - неготовность
ACC/RUN - разгон, работа стартера

TRIP LED - светодиод TRIP (авария)

LI3 reset - сигнал сброса ошибки (при назначении на LI3 функции rst).












Рисунок может быть загружен по ссылке:

https://schneider-electric.box.com/s/25w0kjue7tkxmx4hkeh2ee1s4ngn5h2s

При пропадании и восстановлении силового напряжения при наличии сигнала СТАРТ стартер все равно остается в аварийном состоянии (код ошибки USF). Для сброса ошибки требуется подать сигнал на LI3 (с назначением на этот вход функции сброса ошибки).

Автоматического сброса ошибки в ATS22 нет. Если необходим автоматический сброс - используйте ATS48.








































 
Вы нашли ответ на свой вопрос?
Как мы можем улучшить информацию?