Водоснабжение
Управление насосами и вентиляторами на промышленных предприятиях и объектах инфраструктурыПроблемы и движущие факторы
Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?
Решения и архитектуры, используемые в системе
A) Решение без преобразователя частоты Электродвигатель работает с постоянной частотой вращения вала, зависящей от частоты питающей сети и количества полюсов. Пример: 3600 об/мин при частоте 60 Гц Количество полюсов электродвигателя: 2 Единственным способом регулирования производительности насоса или вентилятора является применение дросселирующего устройства (заслонки), создающего потери. B) Энергосберегающее решение с преобразователем частоты Преобразователь частоты (частотный инвертор) позволяет регулировать частоту переменного тока и, соответственно, частоту вращения вала электродвигателя. Производительность прямо пропорциональна частоте вращения. Необходимость в заслонке или клапане исключается. C) Сравнение частотно-регулируемых электроприводов и приводов без преобразователя частоты по энергопотреблению Пример: привод вентилятора Заслонка на выходе вентилятора Частотно-регулируемый электропривод При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 50%. Пример: привод насоса Регулирующий клапан Преобразователь частоты При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 30%. Решения по управлению насосами и вентиляцией
|