Water
 
 
 

История успеха: Компания Easley Combined Utilities, г. Исли, штат Южная Каролина, США

Комплексная система энергоснабжения и автоматизации

 
 

 

 

Основные преимущества для клиента:

Повышение качества воды более чем на 50%

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Компания Easley Combined Utilities: снабжает водой 40 000 человек, подавая в сутки 45 500 м3 воды
  • Компания M/R Systems: специализируется на измерительных приборах и комплексировании систем управления
  • Компания Design South Professionals: предоставляет консультативные инжиниринговые услуги.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Повышение производительности на 30%.
  • Повышение возможностей в области контроля предприятия: перевод предприятия с ручного управления на полностью автоматическое.
  • Замена большой части электрораспределительного оборудования.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

  • Компания Easley utility обратилась в компанию M/R Systems, которая тесно сотрудничает с консультативной инжиниринговой фирмой Design South Professionals.
  • Компания M/R Systems предложила систему управления, построенную на основе ПЛК Quantum™ производства Schneider Electric.
  • Компания Easley utility также остановила свой выбор на распределительном оборудовании Square D, поскольку оборудование этой компании было установлено на предприятии с момента его постройки.

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 
  • Система диспетчерского управления и сбора данных (SCADA) для выполнения измерений, текущего контроля и управления всеми процессами водоподготовки
  • ПЛК со встроенным программным обеспечением Concept™ для использования во всех системах предприятия
  • Панели управления с сенсорными экранами
  • Шесть блоков дистанционного контроля (RTU),
  • Сеть Ethernet с кольцевой топологией, проложенная с использованием самонесущего оптоволоконного кабеля
  • Пять камер, подключенных к сети Ethernet, рассредоточены вдоль всей цепочки технологического оборудования
  • Подключение к Интернет с использованием технологии виртуальной частной сети (VPN),
  • Установка частотно-регулируемых электроприводов для управления подачей насосов, что исключает необходимость полной остановки и повторного запуска насосов при изменении нагрузки

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Повышение качества воды более чем на 50% за счет применения автоматизированной системы управления, более жестко контролирующей технологические параметры.
  • Надлежащий контрольвсего оборудования предприятия за счет получения более полной информации и применения средств визуализации
  • Эксплуатация предприятия с более высокой производительностью без необходимости найма дополнительного персонала, что позволяет экономить деньги потребителей.,
  • Оптимизация затрат на электроэнергию: получение преимуществ за счет работы в часы непиковой нагрузки на сеть.

Мнение клиента (дословно):

  • Тэйт Дэвис (Tate Davis), директор завода водоподготовки компании Easley Combined Utilities:
"Используемая автоматизированная система управления немедленно оповещает нас о любых проблемах с подачей химикатов, работой насосов и т.д. Система SCADA дала нам огромные преимущества.”

  • Джим Беркик (Jim Bercik), президент компании M/R Systems:
“Другие поставщики могут предложить такое же оборудование, как у Schneider Electric, но собранная из него система не будет настолько хорошо интегрирована и не сможет работать настолько безукоризненно”

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Открытое решение по автоматизации и управлению
  • Общедоступное, открытое решение с использованием открытых протоколов Ethernet
  • Отсутствует необходимость в специальных драйверах и фирменном программном обеспечении.
  • Полный доступ к информации обо всем оборудовании предприятия может быть легко обеспечен при помощи готовых программных пакетов.
  • Совместимость системы с электрораспределительным оборудованием гарантирует бесперебойный, открытый обмен данными как в настоящее время, так и в ходе последующих обновлений оборудования.