Water
 
 
 

История успеха: Bacviz, г. Кечкемет, Венгрия

Сервисное решение для снижения энергопотребления насосной станции и оптимизации затрат на электроэнергию

 
 

 

 

Основные преимущества для клиента:

Экономия энергии 15%, окупаемость инвестиций менее чем за 3 года

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Bacviz является компанией, обеспечивающей снабжение города Кечкемет питьевой водой. В городе проживают 120 000 жителей.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Ценовая политика венгерской электроэнергетической компании, обеспечивающей водоснабжающую компанию электричеством, строится по абонементному принципу с фиксированными тарифами, установленными для определенных значений потребляемой мощности. Если потребляемая мощность оборудования водоснабжающей компании превышает уровень, указанный в контракте, применяется определенный штраф. Водоснабжающая компания хочет исключить эти дополнительные затраты.
  • В более общем смысле, для оптимизации производственного процесса необходимо иметь четкое представление об энергопотреблении каждого элемента технологической цепочки предприятия. Средняя сумма затрат на электроэнергию составляет до 30% эксплуатационных расходов водоснабжающей компании.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

1. Обсуждение со специалистами предприятия особенностей технологического процесса: подъем воды с большой глубины, очистка в песчаных фильтрах, хлорирование.
2. Оснащение электрической сети заказчика измерительными приборами, передающими данные на Интернет-сервер.
3. Анализ собранной информации сервисными специалистами компании Schneider Electric.
4. Систематическая подготовка официального отчета и ознакомление эксплуатационного персонала компании с полученными выводами.

Длительность:

  • 2 года: с 2004 по 2006 год

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 
1. Модернизация распределительного устройства низкого напряжения.
2. Электронные автоматические выключатели Compact NS Micrologic
3. Измерители мощности и управляющие устройства Powerlogic
4. Блоки передачи данных по протоколам Modbus и Ethernet
5. Сервер для сбора информации, подключенный к сети Ethernet
6. Анализ информации

Каким образом мы добились экономии электроэнергии (принципы, средства и т.п.)

  • Прямая экономия затрат на электроэнергию была достигнута за счет перехода с тарифа, установленного для номинальной потребляемой мощности 600 кВт, на тариф для 400 кВт (зимний тариф)

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Заказчик заключил контракт с меньшим тарифом на электроэнергию.
  • Он получил возможность управлять технологическим процессом таким образом, чтобы предотвращать возникновение пиковых нагрузок на сеть: например, за счет исключения промывки фильтров одновременно с подъемом воды из скважины.
  • Эксплуатация насосов в режиме, ограничивающем их износ.
  • Оптимизация режима работы компрессора, обеспечивающего пульсирующую подачу воздуха.

Мнение клиента (дословно):

  • Руководитель производства на предприятии: “После шести месяцев работы и первых двух отчетов по результатам мониторинга потребляемой мощности мы смогли оптимизировать наши затраты на электроэнергию. Мы планируем подключить к системе контроля электрического оборудования еще две насосных станции в Кечкемете.”

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Сотрудничество региональной группы сервисного обслуживания с местным производителем электрических щитов.
  • Законченное решение от одного поставщика, включающее в себя модернизацию электрического оборудования, системы передачи данных через по сети Ethernet TCP/IP через защищенный маршрутизатор, анализ полученных данных специалистами, ежеквартальные отчеты для формирования рекомендаций.