Oil & Gas
 
 
 

История успеха: Компания Sinopec, Китай

Система управления газоперекачивающей станцией газопровода

 
 

 

 

Основные преимущества для клиента:

  • Мощная система управления: 10 тысяч инструкций в 1 мс

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Самый длинный газопровод Китая. Основная линия газопровода проложена из города Синьцзян в Западном Китае в г. Шанхай в Восточном Китае и имеет протяженность 4000 км.
  • Обеспечивает транспортировку 120 x 10 8 нм3 природного газа
  • Диаметр трубопровода: 1016 мм
  • Давление: 10 МПа
  • 44 станции управления (SCS) с ЦПУ с функцией горячего резервирования
  • 146 блока дистанционного контроля (RTU) на базе одного ЦПУ
  • Резервированные центры управления в Пекине и Шанхае
  • Западная стратегия развития

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • Обеспечение безопасности
  • Локальное оборудование системы управления
  • Управление всей системой с центрального пункта управления
  • Большое количество входов и выходов: датчики температуры, давления и расхода, датчики параметров турбокомпрессоров, пожарная сигнализация, катодная защита
  • Логические схемы и вычислительные устройства системы управления

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

  • Формирование набора необходимых функций
  • Архитектура с резервированием
  • Гибкая архитектура
  • Открытый протокол передачи данных

Длительность:

  • 2 года: с 2003 по 2004 год

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

Результаты
  • Четыре года успешной эксплуатации с момента запуска в 2004 г.
  • Гарантирует стабильную поставку природного газа потребителям.

Функции системы:
  • Развитые функции, удовлетворяющие требованиям к локальным и дистанционным системам управления
  • Стабильное качество: стабильно работает при высоких и низких температурах в г. Синьцзян и в условиях повышенной влажности в Южном Китае.
  • Архитектура с резервирование удовлетворяет требованиям к непрерывно работающим системам, гарантируя безопасность газопровода.

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Автоматическая передача основных и вспомогательных данных без дополнительного конфигурирования
  • Все услуги обеспечиваются одной многофункциональной сетью.