Oil & Gas
 
 
 

История успеха: Компания Qatar Liquefied Gas Company Limited (Катар)

Комплексное решение, включающее в себя оборудование среднего и низкого напряжения для обеспечения высокой степени безопасности системы распределения электроэнергии на заводе по сжижению природного газа

 
 

 

 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента:

  • Проект компании Qatargas общей стоимостью 4 млрд долларов является наибольшим проектом в отрасли за время ее существования. Он включает в себя морскую платформу для добычи газа, завод по очистке газа, завод по сжижению газа с производительностью 6 млн т в год и вспомогательные предприятия.
  • Компания TOTAL является участником эксплуатирующего консорциума QATARGAS с долей 10% наряду с компаниями Qatar national company QGPC (65%), Mobil (10%) и двумя японскими торговыми компаниями Mitsui и Marubeni (7,5% каждая).

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность:

  • Проект: поставка надежного и согласованного оборудования среднего и низкого напряжения и соответствующих систем управления распределением электроэнергии (PDC).
  • Конечная цель: обеспечение максимальной совместимости оборудования, поставленного несколькими инжиниринговыми компаниями.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы):

  • Разработка и проектирование: 25 000 часов.
  • Подписание контракта: апрель 1994 г.
  • Поставка оборудования: с декабря 1994 г.
  • Ввод в эксплуатацию : с августа 1995 г.
  • Отгрузка первой партии газа: декабрь 1996 г.

Длительность:

16 месяцев

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…):

  • Разработка и проектирование
  • Электрическое оборудование СН
  • Система управления распределением электроэнергии

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента:

  • Руководство проектом и координация работы поставщиков и инжиниринговых компаний.
  • Соблюдение требований к электрическому оборудованию.
  • Разработка и внедрение системы управления распределением электроэнергии (PDC).