Oil & Gas
 
 
 

История успеха: Морская платформа North Sea Offshore Platform, США:

Решение для морской платформы для добычи газа, устраняющее неустойчивую работу системы освещения и механические резонансы, компенсирующее низкий коэффициент мощности, устраняющее высокие токи гармонических составляющих, избыточное искажение напряжения и снижение производительности

 
 

 

 

Основные преимущества для клиента:

  • Срок окупаемости менее 3 месяцев, повышение частоты в электроприводе насоса на 2 Гц позволило повысить производительность.

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ РЕШЕНИЙ. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА

Характеристика клиента (*):

  • Международная группа энергетических и нефтехимических компаний. Более 100 000 работников в более чем 110 странах.

Цели клиента и ограничения, накладываемые на его деятельность (*):

  • В процессе эксплуатации платформы для добычи газа в Северном море были выявлено, что объемы добычи ограничиваются в результате взаимодействия нескольких мощных частотно-регулируемых электроприводов, управляющих работой скважинных насосов, с генераторами энергоснабжения платформы, имеющими высокое электрическое сопротивление.
  • Дополнительные проблемы, включая неустойчивую работу системы освещения и механические резонансы во всех конструкциях платформы при одновременной работе двух частотно-регулируемых электроприводов, имеющих наибольшую мощность. Механический резонанс возникал при работе генераторов под большой нагрузкой, создаваемой частотно-регулируемыми электроприводами.

II. РЕАЛИЗАЦИЯ РЕШЕНИЯ

Принципы реализации (основные этапы) (*):

1. Был проведен тщательный анализ электрической системы с регистрацией результатов измерений
2. Были изучены следующие решения:
  • Разделение частотно-регулируемых электроприводов
  • Оснащение частотно-регулируемых электроприводов пассивными фильтрами
  • Оснащение частотно-регулируемых электроприводов активными фильтрами гармонических помех

3. Преимущество было отдано активному фильтру гармонических помех. Требования владельца платформы:
  • Стандартная конструкция
  • Возможность установки на любые виды оборудования
  • Простота параллельного подключения
  • Возможность дальнейшего использования после вывода из эксплуатации

Обзор решения (услуги, продукты, системы, архитектуры…) (*):

 

 

Каким образом мы добились экономии электроэнергии (принципы, средства и т.п.)

  • Установка активного фильтра гармонических помех с номинальным током 300 А в электроприводы всех насосов
    Частотно-регулируемый электропривод насоса K8:
     - Снижение общего гармонического искажения тока THD(I) с 29% до 7%
     - Снижение общего гармонического искажения напряжения THD(V) с 9% до 4%
     - Повышение коэффициента реактивной мощности DPF с 0,86 до 0,94
    Частотно-регулируемый электропривод насоса K4:
     - Снижение общего гармонического искажения тока THD(I) с 32% до 7%
     - Снижение общего гармонического искажения напряжения THD(V) с 11% до 5%
     - Повышение коэффициента реактивной мощности DPF с 0,85 до 0,96

III. РЕЗУЛЬТАТЫ И ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества для клиента (*):

  • Срок окупаемости инвестиций: 80 дней (2000 долларов/день в 2002 г.)
  • Прекращение колебаний напряжения на выходе генератора
  • Устранение неустойчивой работы освещения
  • Выполнение требований по стоимости решения и возможности повторного использования
  • Повышение частоты электропривода насосов на 2 Гц позволило повысить прибыль

Преимущества компании Schneider Electric по сравнению с конкурентами:

  • Комплексные решения: от разработки до внедрения
     - Разделение частотно-регулируемых электроприводов
     - Оснащение частотно-регулируемых электроприводов пассивными фильтрами
     - Оснащение частотно-регулируемых электроприводов активными фильтрами гармонических помех
  • Потенциал для проведения исследований