Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 
 
 
 
 

Удаленное управление и контроль - основа PlantStruxure

 
 
 
 
 
Задачи

Обеспечение максимальной производительности удалённых процессов
Передача защищённых и надёжных данных от удалённых объектов на предприятие
Простое развёртывание и конфигурирование, масштабируемая и гибкая архитектура
Повышения безопасности рабочего места
Облегчение принятия бизнес-решений
Уменьшение общей стоимости владения

 
 
 
 
 

Решения

Решения телеметрии и SCADA PlantStruxure предлагают интеллектуальное, эффективное, надежное и бесперебойное управления вашими удаленными процессами в тяжелых условиях в виде законченных и интегрированных решений от полевого уровня до управления предприятием

Мы поможем вам решить задачи эффективного управления удаленными процессами и объектами на протяжении всего жизненного цикла, обеспечивая оптимальный возврат инвестиций. Мы преобразуем полевые данные в важную информацию, которая является инструментом улучшения вашего бизнеса

Преимущества

  • Жёсткий контроль стоимости владения
  • Внедрение безопасной и надёжной SCADA-системы в сеть широкого охвата
  • Повышение эксплуатционной эффективности на всех уровнях от удалённых объектов до предприятия
  • Минимизация рисков за счёт повышения безопасности и соблюдения нормативных требований

Отличительные особенности

Решения телеметрии и удаленного управления SCADA предоставлюяют собой набор компактного, интегрированного и надежного оборудования для управления системами в критических условиях инфраструктуры.

  • Основаны на промышленных международных открытых стандартах для всех областей применений от полевого управления до управления предприятием
  • Возможность централизованной конфигурации удаленных объектов
  • Интеграция StruxureWare SCADA Expert - ClearSCADA и EcoStruxure Web Services  предоставляет данные о показателях работы активов для оптимизации энергозатрат
  • Оптимизация для динамических бизнес-применений: онлайн модификация и расширение систем, объектно ориентированное управление конфигурацией
  • Разработано для энергосбережений и тяжелых условий эксплуатации
  • Расширяемые решения :  эффективнозатратное для любого уровня систем - от полевых приложений до управления предприятием
  • Разработаны системы безопасности на всех уровнях - от полевого до управления предприятием
  • ДЛя телеметрии предлагаются  решения, основанные на RTU (SCadaPack & ScadaPack E) и ПЛК (Modicon M340 c  RTU модулем)
  • Лидирующие в промышленности автономные беспроводные сетевые решения Accutech, работающие на дальние расстояния

Архитектура

"" 
 

Увеличить схему 

 
Продукты и системы
  
 
Подробности

Подробности 

 

Истории успеха в мире

 

Публикации

 

Полезные ссылки