Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
 
 
 
 
 

Архитектура Ethernet - неотъемлемый элемент PlantStruxure

 
 
 
 
 
Задачи

Инженерам нужна гибкая система для обновления и расширения существующих архитектур
Оператор должен управлять производством эффективно и бесперебойно из любого местонахождения
Управляющий производством должен получать информацию в режиме реального времени для принятия верных решений
Эксплуатирующий персонал должен иидентифицировать источник проблемы как можно быстро, чтобы избежать длительных остановов оборудования
Руководству предприятием необходимы ключевые производственные показатели для повышения производительности предприятия

 
 
 
 
 

Решения

Наша Ethernet архитектура PlantStruxure позволяет сделать прозрачными коммуникации между полевыми устройствами, технологическим процессом, производством и предприятием. Сетевые технологии и Web сервисы гарантируют эффективный обмен данными и распределение информации между сенсорами, полевыми инструментами, устройствами, контроллерами, рабочими станциями операторов и другими третьими системами

Современные сети автоматизации требуют постоянного расширения, высокой скорости передачи данных, прозрачности,совместимости устройств и выходят далеко за рамки традиционных решений. Сети на базе Ethernet представляют собой следующий шаг в эволюции промышленных сетей

Schneider Electric выбрал Ethernet как основу коммуникационных сетей для решения задач автоматизации. Открытая и гибкая архитектура и сетевая технология обеспечивают прозрачный доступ к необходимой вам информации, от производственного уровня до уровня управления предприятием. Ethernet технология обеспечивает глобальную интеграцию, защищенные в будующем инвестиции, низкую стоимость владения и возможность оптимизации сети для каждого приложения. СЕть управления представляет собой связь типа "точка-точка" с синхронизацией времени на скорости 100 Мб/с, обеспечивая обмен данными и распределенное управление

Ethernet - это выбор промышленной сети управления PlantStruxure. Предоставляя надежность путем вертикализации с поддержкой большого количества протоколов. Ethernet сеть PlantStruxure может работать с широким спектром приложений и задач автоматизации, от соединений вводов-выводов до управления двигателями

Два протокола от Schneider Electric, Ethernet/IP и Modbus/TCP, представляют собой более 50% глобального Ethernet согласно результатам исследования ARC в 2010 году

Преимущества

Открытость и прозрачность:

- Наша открытая архитектура и сетевая технология позволяет сделать прозрачными коммуникации от производственного уровня до уровня управления предприятием

Гибкость

- Мы предлагаем широкий выбор поддерживаемых протоколов (Ethernet, PROFIBUS, CANopen,..) и топологий (Звезда, Daisy chain, петля Daisy chain, кольцо, Wifi), чтобы соответствовать требованиям ваших приложений

Эффективность и производительностть

- Наша сеть управления представляет собой  связь типа "точка-точка" с синхронизацией времени на скорости 100 Мб/с, обеспечивая обмен данными и распределенное управление

Низкие затраты

- Благодаря Ethernet стоимость владения будет низкой

Отличительные особенности

PlantStruxure – система автоматизации технологических процессов, позволяющая удовлетворить все ваши потребности в автоматизации и при этом соответствовать ужесточающимся требованиям в сфере управления энергией.

Открытая архитектура даёт вам полную свободу выбора оборудования сторонних производителей

Архитектура

"" 
 

Увеличить изображение 

 
Products & Systems
  
 
Подробности

Подробности 

 

Истории успеха в мире

 

Публикации

 

Полезные ссылки