Oil & Gas
           
           
           

          Управление насосами и вентиляторами на промышленных предприятиях и объектах инфраструктуры

           
           

          Проблемы и движущие факторы

          • Промышленные предприятия расходуют 70% потребляемой электрической энергии на питание электродвигателей. При этом 33% этих электродвигателей используются для привода насосов и вентиляторов.
          • В большинстве приводов насосов и вентиляторов управление электродвигателями осуществляется при помощи пускателей прямого включения напряжения или устройств плавного пуска. Это означает, что двигатель работает при номинальной частоте вращения, и при этом осуществляется регулирование расхода. При снижении производительности насоса или вентилятора потребление энергии уменьшается весьма незначительно. Так, при снижении расхода до 80% от номинального, потребление энергии остается на уровне 95%. Существует огромный потенциал сокращения энергопотребления за счет модернизации существующей материально-технической базы.
          • Европейская ассоциация производителей электрических машин и силовой электроники (CEMEP) провела моделирование для рынка стран Европы. Его результаты показали, что применение частотно-регулируемых электроприводов позволит экономить 900 млн евро в год и снизить выброс CO2 на 4 млн  тонн в год.

          Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

          • Чтобы сократить энергопотребление, необходимо:
            - заменить электромагнитный пускатель или устройство плавного пуска в схеме питания электродвигателя на преобразователь частоты;
            - убрать из системы дросселирующее устройство (клапан или заслонку).
          • Преобразователь частоты переменного тока позволяет регулировать частоту вращения входных валов насосов и вентиляторов. Соответственно, это дает возможность регулировать их производительность.
          • В результате этого достигается огромная экономия электроэнергии по сравнению с традиционными решениями:
            - до 50% для вентиляторов; срок окупаемости преобразователя частоты — 1 год;
            - до 30 % для насосов; срок окупаемости — 2 года.

          Решения и архитектуры, используемые в системе

           

           
          A) Решение без преобразователя частоты
          Электродвигатель работает с постоянной частотой вращения вала, зависящей от частоты питающей сети и количества полюсов.
          Пример: 3600 об/мин при частоте 60 Гц
          Количество полюсов электродвигателя: 2
          Единственным способом регулирования производительности насоса или вентилятора является применение дросселирующего устройства (заслонки), создающего потери.







          B) Энергосберегающее решение с преобразователем частоты
          Преобразователь частоты (частотный инвертор) позволяет регулировать частоту переменного тока и, соответственно, частоту вращения вала электродвигателя.
          Производительность прямо пропорциональна частоте вращения.
          Необходимость в заслонке или клапане исключается.







          C) Сравнение частотно-регулируемых электроприводов и приводов без преобразователя частоты по энергопотреблению
          Пример: привод вентилятора

          Заслонка на выходе вентилятора
          Частотно-регулируемый электропривод
          При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 50%.


          Пример: привод насоса

          Регулирующий клапан
          Преобразователь частоты
          При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 30%. 

          Решения по управлению насосами и вентиляцией

            
           
          Подробности

          Подробности 

          Запрос информации о решениях, продукции и услугах

           

          Истории успеха