Offices
               
               
               

              Применение: управление насосами и вентиляторами в инженерных системах зданий

               
               
              • Промышленные предприятия расходуют 70% потребляемой электрической энергии на питание электродвигателей. При этом 33% этих электродвигателей используются для привода насосов и вентиляторов.
              • В большинстве приводов насосов и вентиляторов управление электродвигателями осуществляется при помощи пускателей прямого включения напряжения или устройств плавного пуска. Это означает, что двигатель работает при номинальной частоте вращения, и при этом осуществляется регулирование расхода. При снижении производительности насоса или вентилятора потребление энергии уменьшается весьма незначительно. Так, при снижении расхода до 80% от номинального, потребление энергии остается на уровне 95%. Существует огромный потенциал сокращения энергопотребления за счет модернизации существующей материально-технической базы.
              • Европейская ассоциация производителей электрических машин и силовой электроники (CEMEP) провела моделирование для рынка стран Европы. Его результаты показали, что применение частотно-регулируемых электроприводов позволит экономить 900 млн. евро в год и снизить выброс CO2 на 4 млн. т в год.

              Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

              • Чтобы сократить энергопотребление, необходимо:
                - заменить электромагнитный пускатель или устройство плавного пуска в схеме питания электродвигателя на преобразователь частоты;
                - убрать из системы дросселирующее устройство (клапан или заслонку).
              • Преобразователь частоты переменного тока позволяет регулировать частоту вращения входных валов насосов и вентиляторов. Соответственно, это дает возможность регулировать их производительность.
              • В результате этого достигается огромная экономия электроэнергии по сравнению с традиционными решениями:
                - до 50% для вентиляторов; срок окупаемости преобразователя частоты — 1 год;
                - до 30 % для насосов; срок окупаемости — 2 года.

              Решения и архитектуры, используемые в системе

              A) Решение без преобразователя частоты
              Электродвигатель работает с постоянной частотой вращения вала, зависящей от частоты питающей сети и количества полюсов.
              Пример: 3600 об/мин при частоте 60 Гц
              Количество полюсов электродвигателя: 2
              Единственным способом регулирования производительности насоса или вентилятора является применение дросселирующего устройства (заслонки), создающего потери.
              B) Энергосберегающее решение с преобразователем частоты
              Преобразователь частоты (частотный инвертор) позволяет регулировать частоту переменного тока и, соответственно, частоту вращения вала электродвигателя.
              Производительность прямо пропорциональна частоте вращения.
              Необходимость в заслонке или клапане исключается.
              C) Сравнение частотно-регулируемых электроприводов и приводов без преобразователя частоты по энергопотреблению
              Пример: привод вентилятора
              Заслонка на выходе вентилятора 
              Частотно-регулируемый электропривод 
              При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 50%.
              Пример: привод насоса
              Регулирующий клапан 
              Преобразователь частоты 
              При производительности, равной 80% номинальной, экономия электроэнергии составляет 30%.

                
               
              Подробности

              Подробности 

              Запрос информации о решениях, продукции и услугах