Offices
               
               
               

              Управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)

               
               

              Проблемы и движущие факторы

               

               

              Продукты и услуги, предлагаемые для управления оборудованием систем HVAC, обеспечивают:
              • Заданные параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, влажность, содержание CO² в воздухе и т. п.), необходимые для комфорта людей, находящихся в помещении, и эффективной эксплуатации здания
              • Минимизацию энергопотребления
              • Снижение прочих затрат, включая затраты на  эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

              Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

              • На оборудование систем HVAC в зависимости от сегмента рынка приходится до 70% потребляемой электроэнергии.
              • Чтобы сократить затраты на энергоснабжение систем HVAC на 15–30%, могут применяться различные комплексные меры:
                - Задание температуры в зависимости  количества людей в помещении
                - Приведение мощности оборудования для отопления или охлаждения воздуха в соответствие с существующими фактическими потребностями
                - Повышение температуры воздуха до комфортного уровня при появлении людей в помещении
                - Регулирование производительности вентиляции в зависимости от количества людей в помещении и уровня загрязненности воздуха
                - Рекуперация тепловой энергии воздуха, выбрасываемого из помещения

              Решения, используемые в системе

              • Автономные устройства управления предназначены для местного и централизованного управления (реле времени, реле температуры, совмещенные реле времени и температуры, автономные блоки управления).
              • Системы управления оборудованием HVAC обеспечивают непрерывное поддержание в каждой зоне здания оптимальных параметров микроклимата.
              • Системы автоматизированного управления зданием управляют системами HVAC и, наряду с этим, могут иметь множество других функций, включая управление освещением и жалюзи, контроль доступа и т. д.
              • Услуги в области управления электроснабжением позволяют системам здания в течение всего года обеспечивать  максимальную экономию электроэнергии и высокий уровень комфорта для людей. К числу таких услуг относятся:
                - Инженерные услуги
                - Ввод в эксплуатацию
                - Техническое обслуживание
                - Формирование отчетов о потреблении электроэнергии
                - Текущий контроль и прогнозирование

              Решения по управлению системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

                
               
              Подробности

              Подробности 

              Запрос информации о решениях, продукции и услугах