Hotels
 
 
 

Управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC)

 
 

Проблемы и движущие факторы

 

 

Продукты и услуги, предлагаемые для управления оборудованием систем HVAC, обеспечивают:
  • Заданные параметры микроклимата (температура, скорость движения воздуха, влажность, содержание CO² в воздухе и т. п.), необходимые для комфорта людей, находящихся в помещении, и эффективной эксплуатации здания
  • Минимизацию энергопотребления
  • Снижение прочих затрат, включая затраты на  эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт 

Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?

  • На оборудование систем HVAC в зависимости от сегмента рынка приходится до 70% потребляемой электроэнергии.
  • Чтобы сократить затраты на энергоснабжение систем HVAC на 15–30%, могут применяться различные комплексные меры:
    - Задание температуры в зависимости  количества людей в помещении
    - Приведение мощности оборудования для отопления или охлаждения воздуха в соответствие с существующими фактическими потребностями
    - Повышение температуры воздуха до комфортного уровня при появлении людей в помещении
    - Регулирование производительности вентиляции в зависимости от количества людей в помещении и уровня загрязненности воздуха
    - Рекуперация тепловой энергии воздуха, выбрасываемого из помещения

Решения, используемые в системе

  • Автономные устройства управления предназначены для местного и централизованного управления (реле времени, реле температуры, совмещенные реле времени и температуры, автономные блоки управления).
  • Системы управления оборудованием HVAC обеспечивают непрерывное поддержание в каждой зоне здания оптимальных параметров микроклимата.
  • Системы автоматизированного управления зданием управляют системами HVAC и, наряду с этим, могут иметь множество других функций, включая управление освещением и жалюзи, контроль доступа и т. д.
  • Услуги в области управления электроснабжением позволяют системам здания в течение всего года обеспечивать  максимальную экономию электроэнергии и высокий уровень комфорта для людей. К числу таких услуг относятся:
    - Инженерные услуги
    - Ввод в эксплуатацию
    - Техническое обслуживание
    - Формирование отчетов о потреблении электроэнергии
    - Текущий контроль и прогнозирование

Решения по управлению системой отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха:

  
 
Подробности

Подробности 

Запрос информации о решениях, продукции и услугах