Больницы
This image can't be displayed
 
 
 

Больница Manchester Royal Infirmary (Великобритания)

Глобальное решение — 2007

 
 
 

I. УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ/ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Профиль объекта:

  • Концессионный договор: 38 лет
  • Платформы: 1660
  • Операционные: 31
  • Операционные залы: 6
  • Площадь: 155 000 кв. м.

Технические требования:

  • Эффективный мониторинг и оценка для соответствия эксплуатационным требованиям
  • Гибкие управленческие решения в целях максимально эффективного использования энергии
  • Интегрированные информационно-технологические решения для эффективного управления и мониторинга инженерных сетей и оборудования зданий
  • Эффективный анализ данных для внедрения механизмов формирования отчетов


II. ВНЕДРЕНИЕ РЕШЕНИЯ

Основные этапы:

  • Организация презентаций для основных спонсоров с упором на основные проблемы с целью поиска решений, соответствующих основным критериям
  • Анализ всей информации, полученной на встречах со спонсорами
  • Поиск оптимального решения с самого начала
  • Назначение руководителя технического проекта с самого начала
  • Участие в разработке проекта с самого начала
  • Управление комплексом работ с главным подрядчиком

Описание решения (службы, продукты, системы, архитектуры...):

  • Программируемые контроллеры
  • Инверторные приводы
  • Измерительные приборы
  • Устройства распределенного ввода-вывода
  • Датчики и электроприводы
  • Комплексные системы:
  • Индивидуальное управление климатом в отдельных разноцелевых помещениях (VAV)
  • Контроль дымовытяжных клапанов
  • Контроль электроприводов окон
  • Комплексное оборудование холодильных установок
  • Контроль вытяжных шкафов
  • и др.
  • Системы освещения — переключаемые, ослабляющие, DALI, PIR
  • Контроль доступа и безопасность

 

III. РЕЗУЛЬТАТЫ / ДОСТИЖЕНИЯ

Преимущества:

  • Снижение производственных издержек
  • Снижение затрат в течение всего срока эксплуатации: экономия энергоресурсов, удаленный мониторинг, оптимизация обслуживания… (ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ)