Энергоэффективность
       
       
       

      Решения для предприятий розничной торговли

       
       
       
       
       
       
       

      Основные задачи в отрасли

      • Сокращение времени и средств, выделяемых на постройку и оборудование зданий: тенденции в строительстве торговых центров таковы, что к проектировщикам и строителям предъявляются все более жесткие требования для оптимизации строительного процесса и его удешевления.
      • Эксплуатационные затраты: Розничная торговля — это бизнес с минимально возможной нормой прибыли, в котором каждый рубль, сэкономленный на издержках, имеет значение, а срок окупаемости инвестиций не превышает трех лет.
      • Бесперебойность энергоснабжения: Системы, обслуживающие кассовые аппараты, и оборудование освещения должны работать непрерывно.
      • Освещение: Система электроснабжения должна обеспечить работу специальных видов осветительных устройств и их режимов для придания товарам большей привлекательности.
      • Комфорт и безопасность клиентов: Впечатление комфорта и чувство безопасности, возникающие у клиента в магазине, повышают объемы продаж.
      • Энергосберегающие технологии для холодильного оборудования:  На долю охлаждения, являющегося технологическим процессом №1 в розничной торговле пищевыми продуктами, приходится от 35 до 50% суммарного энергопотребления; при этом возможности по сокращению использования холодильного оборудования и экономии электроэнергии только за счет этого существенно ограничены.
      • Экологическая деятельность:  Предприятиям розничной торговли необходимо демонстрировать клиентам свою заботу об окружающей среде.
      • Требования нормативных актов: Все большее количество стран вводит законодательные нормы, регулирующие деятельность в области электроэнергетики.
      • Оптимизация затрат на электроэнергию: Либерализация энергетического рынка приводит многие предприятия и государства к централизованным закупкам.
      • Эксплуатация и обслуживание зданий:  При любых обстоятельствах профессиональная эксплуатация и обслуживание зданий имеют наивысший приоритет.
      • Модернизация: В связи с изменениями энергетических процессов в здании меняются и электроустановки. Именно поэтому эксплуатируемое электрооборудование должно иметь возможность для быстрой и удобной модернизации.

      Что может предложить Schneider Electric?

      • Снижение затрат на постройку и оснащение здания за счет использования готовых решений и комплексного подхода к построению систем электроснабжения и автоматизации зданий может значительно сократить издержки на оснащение здания электротехническим оборудованием.
      • Улучшение впечатления, создаваемого у клиентов: Экологичность здания, организация бесперебойной работы для холодильных установок позволяет обеспечить качество замороженных продуктов на всех этапах транспортировки и хранения.
      • Надежная система управления энергопроцессами, обеспечивающая комфортные условия вашим клиентам.
      • Возможность сосредоточиться на основном виде деятельности за счет высокого качества электрооборудования и, как следствие, отсутствие расходов, связанных с аварийными ситуациями и низкие затраты на обслуживание.
      • Получение преимуществ от обслуживания здания квалифицированными специалистами.
      • Оптимизация основной коммерческой деятельности за счет квалифицированной работы с оборудованием обученным персоналом, повышения комфорта и обеспечения бесперебойной работы систем, обслуживающих торговые площади.
        
       
      Подробности

      Подробности 

      Запрос информации о решениях, продукции и услугах

       

      Истории успеха

      • Розничная сеть Carrefour - Экономия на стоимости потребляемой электроэнергии 23%.

      > Управляющая компания Brookfield - Управляющая компания сокращает расходы на энергию на 20%!
      > Небольшая компания розничной торговли - Оптимизация продаж осветительного оборудования и сокращение производственных расходов на 15% процентов

       

      Файлы для скачивания и полезные ссылки