Предложения по энергосбережению
       
       
       

      Решения по сегментам рынка

       
       

      Чтобы снизить затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду, необходимо научиться управлять энергопотреблением, затратами и выбросом загрязняющих веществ и изменять их в соответствии со своими потребностями.

      Промышленность и инфраструктура: электродвигатели — ключевой объект модернизации

       
       

                     Более 30% потребляемой электроэнергии. На питание электродвигателей расходуется 60% электроэнергии. Среднее промышленное предприятие может снизить энергопотребление на 10–20%.
       

      > Электроэнергетика 
      > Водоснабжение                                              

      > Нефтегазовая отрасль 
      > Добывающая промышленность и металлургия 



       
       

      Центры обработки данных и сети: наиболее чувствительный рынок

       
       

               Около 48% капитальных затрат центров обработки данных приходится на электроэнергетическое оборудование.
      Простые изменения в подходах к использованию электроэнергии могут помочь возместить потери!
      > Информационные центры 


       
       

      Здания: основной потребитель электроэнергии

       
       


                    Более 40% потребляемой электроэнергии. 
      3 ключевых области: ОВКВ, освещение и комплексные решения для зданий. Модернизация может обеспечить экономию до 30% электроэнергии.
      > Больницы 
      > Гостиницы  
      > Административные здания
      > Предприятия розничной торговли 


       
       

      Жилые дома: высокий потенциал энергосбережения!

       
       

          20% потребляемой электроэнергии.
      Экономия от 10 до 40% электроэнергии за счет применения энергосберегающих технологий.


       
       
        
       
      Подробности

      Подробности 

      Запрос информации о решениях, продукции и услугах

       

      Скачать основные документы