Энергоэффективность
     
     
     

    Управление оборудованием зданий

     
     

    Проблемы и движущие факторы

     

     

    Хотя комфорт и безопасность, вероятно, являются наиболее важными критериями при выборе оборудования для жилых домов, энергосбережение и возможность снизить отрицательное воздействие на окружающую среду приобретают все большее значение.

    Типичная структура потребления электроэнергии в жилых домах имеет следующий вид:
    • Отопление и охлаждение — 60%
    • Освещение — 14%
    • Электроприборы — 14%
    • Горячее водоснабжение — 12%

    Каким образом клиент может регулировать энергопотребление более эффективно?


    Экономия электроэнергии может быть достигнута за счет автоматизации различных функций оборудования дома, регулярно используемых в повседневной жизни:
    • Управление освещением: выключение ненужных осветительных приборов при помощи датчика, отслеживающего наличие людей в комнате; плавное регулирование интенсивности освещения в зависимости от уровня естественной освещенности; включение наружного освещения в требуемые моменты времени по заданной программе и т. д.
    • Управление системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха : задание оптимальных значений температуры для разных комнат дома; программируемые схемы заблаговременного включения систем отопления и кондиционирования в соответствии с ежедневными потребностями; дистанционное управление системами отопления и кондиционирования и т. д.
    • Управление другими видами инженерного оборудования

    Дополнительные функциональные возможности, повышающие энергосбережение:
    • Аварийная сигнализация
    • Предупредительная защита
    • Дистанционное управление
    • Управление мультимедийным оборудованием
    • Прочие функциональные возможности

    Решения, используемые в системе


    Решения по автоматизации жилых домов направлены, в первую очередь, на выполнение специфичных требований к системам автоматизации частных домов и обеспечение комфорта и безопасности их обитателей. Наиболее часто применяются три основных типа архитектур,  классифицируемых в зависимости от того, каким образом элементы системы автоматизации распределяются в здании:

    • Централизованная архитектура: центральный блок управления получает информацию от различных датчиков, обрабатывает ее и формирует соответствующие управляющие сигналы для устройств привода.

    • Распределенная архитектура: все функциональные возможности по формированию управляющих сигналов, распределены между блоками системы, включающими в себя датчики или устройства привода. Это типичная архитектура для систем с шиной передачи данных.

    • Смешанная архитектура: системы с децентрализованной архитектурой, содержащие несколько устройств, которые могут осуществлять сбор информации, поступающей с различных датчиков, обрабатывать и передавать другим устройствам.
      
     
    Подробности

    Подробности 

    Запрос информации о решениях, продукции и услугах