Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Низковольтные комплектные устройства Okken
 
 
 

Okken - интеллектуальные силовые щиты

Низковольтные комплектные устройства Okken предназначены для выполнения наиболее ответственных задач по распределению электроэнергии и управлению электродвигателями

 
 
Ознакомьтесь с нашей серией НКУ Okken
Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
 
 

Максимальная эффективность распределения электроэнергии и управления электродвигателями

Разработанный на основе накопленного за несколько десятилетий опыта, силовой щит Okken представляет собой готовое комплексное решение по управлению электроэнергией низкого напряжения. Его универсальность, функциональность и долговечность обеспечат конкурентоспособность вашего предприятия.
Благодаря своим исключительным надёжности и безопасности в сочетании с компактными размерами, модульным дизайном и широким ассортиментом "умных" принадлежностей Okken сможет удовлетворить все ваши текущие и будущие потребности.

Предназначен для: Распределения тока силой до 7300 A и управления двигателями мощностью до 250 кВт (415 В и 690 В). Возможна установка преобразователей частоты, пускателей и устройств компенсации реактивной мощности.

 
 
  
 
Подробности

Подробности 

Download Okken brochure (PDF, 1.1 MB) 
Брошюра по интеллектуальному силовому щиту Okken

 
 
 
 

Оккен помогает найти разумный баланс между эффективностью, безопасностью и надёжностью.

 
 
Search in Progress...

Loading