Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Универсальные шкафы
Ознакомьтесь с нашим полным предложением универсальных шкафов
 
 
 

Удобные инструменты выбора для конфигурирования шкафов управления

 
 
Программное обеспечение ProClima обрабатывает определённый объём тепловых данных и предлагает надлежащее решение по поддержанию микроклимата, соответствующее условиям окружающей среды и характеристикам установленных внутри шкафов управления электрических/электронных устройств.
Обновления ПО ProClima

Обновления ПО ProClima:
Наряду с настройкой внутренней или наружной установки, последняя версия ПО также включает в себя:

  • Полное предложение по шкафам наружной установки для тяжёлых режимов работы
  • Кондиционеры воздуха и теплообменники, предназначенные для эксплуатации вне помещений
  • Исходные файлы наружных температурных данных и соответствующие формулы
  • Анализ различных вариантов теплового режима в одном шкафу
  • Импорт мировых метеорологических данных; модуль оперативной помощи («мастер») отображает информацию об уровнях минимальной температуры, максимальной относительной влажности и максимальной солнечной радиации из более чем 10 тыс. пунктов по всему миру.

 

 
 
 

Цифровые инструменты для лёгкого выбора шкафов и принадлежностей

 
 
ПО Spacial.conf Программный пакет Digital rules
Click to know more about Spacial.conf  Click to know more about Digital Rules 
  • Инструмент для интуитивного конфигурирования и расчёта стоимости шкафов
  • Услуги:
    • Принадлежности: кабельные вводы, сальниковые панели и т.д.
    • Решения для поддержания микроклимата
    • Опции механической обработки: вырезы в корпусе шкафа, двери или монтажных платах
    • Окраска (из перечня имеющихся цветов)
  • При вводе размеров шкафа генерируется перечень совместимых принадлежностей и решений по поддержанию микроклимата в зависимости от серии шкафа
  • Подробная информация даётся в соответствующих спецификациях
  • Бесплатное, автоматически конфигурируемое программное обеспечение, которое можно установить на ПК или использовать в режиме онлайн без каких-либо дополнительных программ