Выберите свою страну/регион в раскрывающемся списке или щелкнув место на карте мира *
Country Selector Alternate Image
Универсальные шкафы
Ознакомьтесь с нашим полным предложением универсальных шкафов
 
 
 

Шкафы для тяжёлых режимов эксплуатации разработаны с целью обеспечения полной защиты оборудования и оптимизированы для достижения максимальной эффективности

 
 

Get Adobe Flash player
 
 
 
 
 
Outdoor heavy duty enclosures
Нагрузка до 1000 кг
67% внутреннего пространства шкафа позволяет сэкономить новый вентиляторный блок (FanBox)
Различные архитектуры охлаждения для максимальной универсальности
 
 
 
 
 

Решение проблем наружной установки электрооборудования путём использования шкафов для тяжёлых режимов эксплуатации

Наружная установка электрооборудования сопровождается возникновением ряда проблем:

  • Воздействие атмосферных явлений
    Дождь, солнце, пыль, жара, холод, влажность, солнечная радиация
  • Воздействие человека
    Вандализм, кража, несанкционированное проникновение, шум
  • Требования, связанные с установкой
    Длительность срока службы, энергетическая эффективность, поддержание микроклимата

Оптимизированное предложение шкафов наружной установки для тяжёлых режимов работы: защита, долговечность, простота монтажа

Чтобы решить все основные проблемы наружной установки, требуется гораздо больше усилий, чем просто обеспечение высокой степени защиты IP. Чтобы гарантировать эффективную долговременную защиту, наши шкафы полностью оптимизированы посредством применения следующих мер:

  • Поддержка ключевых стандартов и сертификаций по наружной установке
  • Стойкость к внешнему механическому воздействию до IK 10
  • Степень защиты до IP 66
  • Системы ClimaSys для поддержания микроклимата в шкафах наружной установки, обеспечивающие оптимальный баланс внутренней температуры и влажности
  • Программное обеспечение теплового расчёта ProClima, использующее карты Google и климатические данные по конкретной местности для точного определения требуемых тепловых характеристик
  • Высокопрочная сталь и усиленный полиэфир для шкафов стандартных и индивидуальных размеров
  • Специализированные принадлежности, разработанные под реальные условия наружной установки
  • Инновационные, малогабаритные вентиляционные архитектуры
  • Комплексные технические средства для ускорения проектирования и установки
  • Полная поддержка по всему миру для оперативного решения проблем
Узнать больше об устройствах ClimaSys
  
 
Подробности

Подробности 

 
 

Available on the App Store

Get it on Google play 

 

Загрузить каталог по шкафам наружной установки для тяжёлых режимов эксплуатаци 
 
 
 
 
 
 

     
S-линия T-линия I-линия
 
 
 
 
 

Особенности стандартного шкафа

  • Навес – помогает предотвратить проникновение воды в шкаф
  • Дверной ограничитель - удерживает дверь в открытом положении во время выполнения работ
  • Карман для документации (A4) – обеспечивает удобный доступ ко всем необходимым техническим документам
  • Алюминиевая плата кабельного ввода - обеспечивает удобство ввода кабеля, сохраняя при этом номинальную степень защиты IP

Узнать больше о шкафах для тяжёлых условий эксплуатации